Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rubber Machines Zwaar gebruik

 (21 productgroepen)


Antislip-zelfklevende pads

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.


Serie: SR5808

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumper

Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5807

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumpervoeten

Bumpervoeten met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als buffers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De perspassing houdt de buffer stevig om zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5795

Glijvoeten- Verstelbaar/gladde basis

Glijvoeten met verstelbare, soepele voet.

Industriële wielen

Industriële zwenkwielen zijn ideaal voor zware toepassingen of industrieën, zoals; auto-industrie, machinebouw, productie en anderen. Deze zwenkwielen zijn uiteindelijk ontworpen om zware lasten te dragen en zullen waarschijnlijk worden gebruikt op artikelen zoals o.a. dolly-karren, opslagrekken, sleepkabels, onderhoudsapparatuur, platformwagens. Ons aanbod omvat opties voor boutgat, draadstang, vaste plaat en zwenkplaat - vervaardigd in een verscheidenheid aan kleuren en materialen, waaronder rubber, nylon, gietijzer en polyurethaan. Er is een keuze aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.

Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Inzetstukken en bumpers - Schroefdraad

Inzetstukken en buffers - getapt, kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparaten. Het materiaal van draadeind en voet is bestand tegen corrosie en extreme omgevingen.

Serie: SR5804

Medische zwenkwielen

Medische zwenkwielen zijn cruciaal voor de mobiliteit van apparatuur in de zorgsector. Of dit nu in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, laboratoria of iets anders is. Ga een medische faciliteit binnen en u zult draagbare apparatuur vinden, zoals; patiëntmonitoren en -apparaten, ventilatoren, bedden, medische karren, trolleys, hijstoestellen, rolstoelen en andere die allemaal gebruik maken van zwenkwielen en wielen. Ons uitgebreide assortiment bevat verschillende soorten zwenkwielen, waaronder: Levina, Linea, dubbel wiel, zwenk, vaste plaat en andere. Deze wielen worden aangeboden in verschillende kleuren en materialen, zoals polyurethaan, verzinkt staal en nylon. Er is een overvloed aan laadcapaciteiten en grootte-opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.

Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Meubel- en kantoorwielen

Deze esthetisch aangename wielen zijn een geweldige optie voor apparatuur die doorgaans wordt aangetroffen in kantoren en andere commerciële gebouwen. Ons assortiment meubel- en kantoorwielen kan worden toegepast op bureaustoelen, onderstellen, opbergwagens, vergadertafels en meer. De materialen die in dit assortiment worden aangeboden zijn onder andere: rubber, nylon, verzinkt staal en meer. Er is een verscheidenheid aan types beschikbaar om aan uw vereisten te voldoen, waaronder: sferisch, twin, boutgat, spaakwiel, gekartelde pen en anderen. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen.

Serie: SR5769 ,SR1547

Open doorvoertules - Quick-Fit tules

Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.

Opschroefbare bumpervoeten - schroefdraad

Opschroefbare bumpervoeten met schroefdraad kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparaten. Het materiaal van draadeind en voet is bestand tegen corrosie en extreme omgevingen..

Serie: SR5726

Rubberen antislip pads

Rubberen antislip-pads zijn ideaal om de stelvoeten van machines of transportbanden te bedekken. Deze pads hebben een hoge belastbaarheid en bieden extra wrijving om verplaatsen en wegglijden te voorkomen.

Schroefvoetjes

Opschroefbare bumpervoeten zijn verzonken voor gebruik als voeten op kleine apparaten en andere winkelproducten. Deze voeten worden met een afzonderlijke schroef, bout of klinknagel aan de montage bevestigd en zijn gemaakt van krasvast materiaal om oppervlakken te beschermen.

Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Standaard open doorvoertules

We hebben een brede selectie van standaard open doorvoertules die verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het inklikmodel zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC helpt om draden en kabels die door panelen worden gevoerd te beschermen. Zwart TPR is bestand tegen de meeste oliën en vetten en is bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE/TPV is een groener alternatief voor PVC dat geschikt is voor ruwe omgevingen met een breder temperatuurbereik. Het is een zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM is een hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, variërend van -40C tot +125C. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment afdichtpluggen, mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders en sluitringen.

Serie: SR1700

Stelvoeten - Boutbevestiging/laag profiel

Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen zwenkvoet bieden een duurzame oplossing voor het bevestigen van machines en transportbanden. Deze voeten hebben een scharnierende zwenkoptie en een draadpen die vervaardigd is voor precisie en draadsterkte.

Stelvoeten - Nivellerende bevestiging

Stelvoeten - Waterpas - passen zich aan aan oneven oppervlakken en nivelleren machines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen.

Stelvoeten - Standaard/niet-scharnierend

Stelvoeten - met standaard vaste plastic voet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.

Serie: SR5439

Stelvoeten met stiftbevestiging - Massieve kunststof voet

Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.

Stelvoeten met stiftbevestiging - Metalen massieve voet

Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen massieve voet, vormen een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.

Wielen voor catering

Een ideale keuze voor de voedings- en horecabranche. Deze cateringwielen zullen waarschijnlijk worden gebruikt op apparatuur, zoals: hostess trolleys, ovens en andere draagbare kookgerei, afvalbakken, keukenkasten, opbergrekken. Ons assortiment omvat banden gemaakt van materialen zoals: polyurethaan, roestvrij staal en nylon. Er is een reeks aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.

Serie: SR5621 ,SR5630

Zwenkwielen

We bieden een brede selectie zwenkwielen voor een scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Onze wielen zijn verkrijgbaar in materialen waaronder: polyamide, polyurethaan, rubber en thermoplast. Kies uit een grote keuze aan kleuren, zoals: rood, blauw, grijs, zwart en wit - in verschillende maten en laadvermogens om aan uw doel te voldoen.

Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Zwenkwielen voor hoge temperaturen

Zwenkwielen voor hoge temperaturen zijn ideaal voor apparatuur zoals ovenwielen voor bakkerijen, maar ook voor toepassingen waar hoge temperaturen worden verwacht, zoals: industriële ovenapparatuur en sterilisatoren. Plus andere toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen. Ons assortiment bestaat uit boutgat, vaste plaat en zwenkplaatwielen. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en kleuren, waaronder thermoplast, rvs en rubber. Verkrijgbaar in verschillende laadcapaciteiten en afmetingen