Menu Search

We vonden 8 producttypes voor Rubber, Hydrauliek en vloeistofbescherming

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rubber


Buis plug met treklip

Pluggen met centrale treklip zijn ontworpen om slanguiteinden af te dichten en af te sluiten. Ze hebben ribbels die zorgen voor een strakke pasvorm bij het afsluiten van hydraulische leidingen zonder deze te belasten. Het beschikt over een hoge treksterkte, taaiheid en flexibiliteit.

De interne, centraal geplaatste treklip maakt eenvoudig aanbrengen en verwijderen van de plug mogelijk, waardoor het een probleemloos alternatief is. Bovendien maakt de taps toelopende vorm het mogelijk om verschillende binnendiameters af te dichten. De stevige pasvorm van de plug en de veilige afdichting voorkomen effectief dat stof, vuil en andere verontreinigingen de slang binnendringen. Dit helpt interne componenten te beschermen en zorgt voor optimale prestaties.

Vaak gebruikt voor bouw-, auto- en landbouwtoepassingen.

  • Beschikt over een hoge treksterkte, taaiheid en flexibiliteit.
  • Met ribbels die zorgen voor een strakke pasvorm bij het afsluiten van hydraulische leidingen zonder deze te belasten.
  • Door de taps toelopende vorm kunnen verschillende binnendiameters worden afgedicht.
Materiaal: EVA Kleur: Geel Serie: SR6111

Doe-het-zelf assortimentdoos

O-Ring Cords and Splicing Kit is intended to decrease the need for huge numbers of O-rings. Comprises of a measuring tape, cutting block, adhesive bottle, retractable knife and a cable with the proper width and length. It prevents fluid and gas leaks.

T bevat een meettape, een snijblok, een zelfklevende fles, een uitschuifbaar mes en een koord.Het is geschikt voor het afdichten van aangepaste toepassingen en het voorkomen van lekken of vloeistoffen.Gebruikt in verschillende hydraulische systemen, pneumatische systemen, vloeistofkrachtsystemen, auto-industrie, productie of olie en gas. Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6153, SRV0072

Hittebestendige beschermhoezen

Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.

  • Protects against high temperatures, radiation heat, direct flames and liquid metal splashes.
  • Keeps shape well for easy application.
  • Ideal for cables, hydraulic leads and hoses.
  • Micron Calcium Silicate Yarn is constructed with silk to avoid residues often appearing from glass fibre alternative.
Materiaal: Silicone Kleur: Zilver, Rood, Grijs Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002

O-ringen imperiaal

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiaal: FPM 75, NBR 70 Kleur: Zwart Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

O-ringen metrisch (europees)

Metric O-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

Voorkomt het binnendringen van vloeistof en gaslekkage.Verkrijgbaar in Engelse O-ringen, metrische O-ringen, Europese metrische O-ringen en afdichtingen voor O-ringen (ORFS).Deze sets zijn gewikkeld om de verzegelingen te voorkomen tegen schade tijdens opslag of transport. Materiaal: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Kleur: Zwart Serie: SRV0064, SR6152

Ring Seal Clamps

Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.

  • Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. Ideal for food processing and pharmaceutical industries.
  • Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines.
  • FDA Compliant.
Materiaal: VMQ, FKM rubber, EPDM Kleur: Zwart, Blauw Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Servicepluggen voor slangen

Hose Service Plugs a are used to plug hydraulic hoses, while being maintained or repaired in the field. The conical form enables simple attachment to various hose sizes. Easy to install with as simple push-in and twist action.

  • Prevents oil or chemical spills during maintenance and repair.
  • Ideal for hose and rigid pipe applications.
  • No tools required, simply push in and twist.
  • Strong and reusable.
  • Perfect solution for on the field maintenance.
Materiaal: Rubber Kleur: Geel Serie: SRF0071

Sets met afdichtringen - D-ring

Metric D-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • It creates a secure seal in static and dynamic applications.
  • It provides stability preventing the seal from twisting or rolling during operation or installation.
  • It is simple to place in a machined groove, where the D-ring's flat edge offers stability.
Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6159, SRV0071