Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Ronde Kop Zeskant

 (20 productgroepen)


Afstandhouders

Dit assortiment afstandhouders is eenvoudig te installeren dankzij hun schroefontwerp. Ze zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad, zijn veel sneller te installeren, maken het mogelijk afstandhouders te stapelen en vereisen geen sluitring. Ze zijn ook verkrijgbaar in zelftappende types zodat ze op fittingen zonder schroefdraad passen. Ze zijn er in verschillende materialen en lengtes.

Serie: SR2702

Bout beschermkappen

Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.

Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

  • Beschermt bevestigingsartikelen tegen sabotage en weersinvloeden.
  • Zorgt voor een mooier afgewerkt uiterlijk voor uw toepassing.
  • Goede keus voor toepassingen buitenshuis.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Groen, Bruin Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Bouten met afdichting

Afdichtingsbouten zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een o-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.

Deze serie afdichtingsbouten met een zeskantkop bevat een o-ring die wordt samengeperst in een precisiegroef die onder de kop van de bout wordt gefreesd en in het contravlak wordt geperst om de afdichting te voltooien. Ze zijn gemaakt van roestvrij staal, dat goed bestand is tegen corrosie en licht magnetisch is.

Bouten met afdichting worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals pijpen, kleppen of pompen. Bouten met afdichting worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten of in de automotive- en elektrische industrie. Let op: Onze bouten met afdichting zijn bedoeld voor gebruik in toepassingen waar afdichtende eigenschappen vereist zijn. Ze kunnen worden verward met standaard bevestigingen die geen afdichtende eigenschappen hebben. Ook biedt gebruik met een O-ring niet dezelfde afdichting als afdichtschroeven en kan de ring beschadigd raken.

  • Ontworpen met een afdichtingsfunctie voor een veilige en waterdichte verbinding met verschillende toepassingen, waarbij het risico op losraken door trillingen of beweging tot een minimum wordt beperkt.
  • Voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een stevige, betrouwbare verbinding.
  • Heeft een zeskantkop en bevat een o-ring die tussen de kop en het te bevestigen oppervlak wordt samengeperst en aangedrukt.
Materiaal: RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0176

Dopmoeren - Nylon

Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken

Serie: SR1955

Flexikappen met treklip - Hoge temperatuur

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Flexibele kappen voor hoge temperaturen, met treklip, voor aanbrengen op en verwijderen van toepassingen met of zonder schroefdraad.

  • Dankzij het unieke ontwerp past elke kap op verschillende diameters.
  • Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.
Materiaal: Flexibel PVC Kleur: Geel Serie: SR1072

Flexikappen met treklip - Standaard

Flexible Vinyl Pull Tab Caps are suitable for both plain and threaded applications. Fits a variety of sizes. Is able to endure wear, and temperatures of up to +210ºC. Easy to install. Compatible with Metric, UNF and BSP thread sizes.

Flexibele kappen zijn geschikt voor gewone of schroefdraadtoepassingen en door het unieke ontwerp passen ze op verschillende diameters.

  • Voorzien van een treklip en stervormig ontwerp.
  • Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.
Materiaal: PVC Kleur: Zwart Serie: SRF0077

Koepelvormige moer - Metaal

Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken

Machineschroeven - Rond

Machineschroeven met een ronde kop zijn ontworpen voor gebruik met een moer met schroefdraad. De ronde vorm van de kop zorgt voor een glad en afgewerkt uiterlijk, verdeelt de kracht gelijkmatig en is bestand tegen loskomen, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarbij een hoog koppel of hoge trillingsbestendigheid vereist is.

Ze zijn licht van gewicht maar toch sterk en duurzaam. De kruiskop aandrijving combineert de belangrijkste kenmerken van bolvormige en verzonken schroeven. Ze zijn corrosiebestendig en worden vaak gebruikt in machineassemblage, waaronder in elektronische, automotive en industriële toepassingen.

  • Materiaal: nylon
  • Kleur: naturel

Nyloc moeren

Sluitmoeren voorkomen losraken door hun uitmuntende trillingsdempende eigenschappen

Schroeftules

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van platen of PCB. Verkrijgbaar in drie verschillende types: standaard, inklapbare poot en afdichting.

Serie: SR2762

Sluit- en Flensmoeren - Metaal

Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.

Standaard zeskantmoeren - Kunststof

Een zeskantige sluiting met een intern schroefdraadgat die meestal gebruikt in combinatie met een bout of schroef. Hij kan op zijn plaats worden vastgezet met gereedschap zoals sleutels of ratels.

Serie: SR1954 ,SR2014

Standaard zeskantmoeren - Metaal

Standaard zeskantmoeren zijn een van de meest voorkomende moeren en worden gebruikt met ankers, bouten, schroeven, stangen, draadeinden en op elk ander bevestigingsmiddel met schroefdraad.

Zeshoekige afstandhouders M/V – PEEK

Mannelijke-vrouwelijke hexagonale afstandhouders, gemaakt van PEEK, bieden uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit.

De hexagonale vorm zorgt voor een stevige grip tijdens de installatie. Het draad van man naar vrouw maakt flexibele componentstapeling of koppeling mogelijk, wat een nauwkeurige montage-uitlijning en -afstand waarborgt.

Behoudt zijn structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C. Dit maakt het ideaal voor gebruik in de medische, elektronica- en automobielsector. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SRT0096

Zeskant afstandhouders met schroefdraad - PEEK

PEEK vrouwelijke schroefdraad hexagonale spacers zijn precisiecomponenten die een veilige bevestiging en exacte uitlijning in elektrische en mechanische systemen garanderen. Ze bieden interne schroefdraden voor betrouwbare ondersteuning onder zware omstandigheden.

PEEK (Polyether ether keton) heeft vlamweerstand, dimensionale stabiliteit en chemische en hittebestendigheid (tot 260 C). Het heeft ook een hoge sterkte-gewichtsverhouding en weinig uitgas, wat zorgt voor consistente prestaties in gevoelige toepassingen.Deze spacers zijn zeer geschikt voor elektrische toepassingen in de lucht- en ruimtevaart, telecommunicatie en halfgeleider productie industrieën. Ideaal voor gebruik in connectoren, printplaten en voor apparatuur die aan strenge omstandigheden is onderworpen. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Brandveiligheidsnorm: UL94 V-0Serie: SRP0503

Zeskantige stalen moeren

Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Ze worden gebruikt met stalen of RVS draadspindels voor lage rotatiesnelheden, handmatige controle, klem- of vergrendelingsfuncties en de opvang van ballast.

Vanwege het materiaal wordt het gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.

Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard stalen zeskantmoeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.

Houd er rekening mee dat staal-op-staal contactoppervlakken ongeschikt zijn voor gemotoriseerde beweging.

  • Wordt gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
  • Zeskantige stalen moeren bieden een stevige grip en voorkomen loskomen door trillingen of beweging.
  • Wordt gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.
Materiaal: Staal Serie: SRL1338

Zeskantkappen

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

  • Hexagonal Caps have a rigid design that allows for easy fitting and removal. Available in all common hydraulic coupling sizes.
  • Also suitable for the protection of round components.
  • Flexible and economical.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SR1127

Zeskantmoer met flens - Kunststof

Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.

Zeskantmoeren - PEEK

Zeskantmoeren, gemaakt van PEEK, hebben een grote mechanische sterkte, uitstekende chemische weerstand en temperatuurstabiliteit.

Ideaal voor strenge omgevingen, waar typische metalen of andere kunststof moeren kunnen corroderen. Het zeshoekige ontwerp maakt eenvoudige installatie mogelijk met standaard gereedschap. Biedt een veilige en betrouwbare pasvorm voor een breed scala aan schroefdraadmontages.

De moeren behouden hun structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in de medische, elektronica- en auto-industrie. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SR2014

Zeskantmoeren met afdichting

Moeren met afdichting zijn een type bevestigingsmiddel met een geïntegreerde afdichtingsfunctie, die de functionaliteit van een moer en een afdichtingscomponent in één enkele eenheid combineren. Deze moeren bieden betrouwbare bescherming terwijl ze het assemblageproces vereenvoudigen en extra afdichtingscomponenten overbodig maken. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen binnendringen en zorgen voor een afdichting in twee richtingen.

Dit assortiment zeskantmoeren met integrale afdichting bevat een O-ring die tussen de moer en de bijbehorende component wordt samengeperst en aangedrukt.

Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar. Moeren met integrale afdichting worden gebruikt in toepassingen zoals kasten of in sectoren zoals de automotive-, machine- en elektrische industrie.

  • Het zorgt voor een betrouwbare en waterdichte verbinding terwijl het assemblageproces wordt vereenvoudigd en er geen extra afdichtingscomponenten nodig zijn.
  • Het bevat een O-ring die tussen de moer en het te bevestigen oppervlak wordt samengeperst en aangedrukt.
  • Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar.
Materiaal: RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0178