Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

DIN Polyethyleen 65C

 (4 productgroepen)


Flexibele buiskappen

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Het beschermt buiseinden met schroefdraad.Ideaal voor buis- en buisconfiguraties.Ze hebben een uitstekende hardheid en zijn lekbestendig. Materiaal: PE Kleur: Geel, Wit Serie: SR1388

Flexibele hakenkappen

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

Verzonken kappen helpen schuine randen van buizen en binnenwanden te beschermen tegen corrosie en beschadiging. Ze kunnen gebruikt worden met kraanhaken voor het verplaatsen van leidingen tijdens opslag, transport en plaatsing.

  • Geschikt voor een reeks buizen met DIN-specificaties:vanDN 150totDN 1000.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Zwart, Geel Serie: SR1370, SR1371

Indrukbare volledige flensbeschermers

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

Volledige flensbeschermers hebben een eenvoudig indrukmodel.Flexibele vinnen die elke keer een goede passing in het boorgat garanderen.Geen bevestigingsmiddelen nodig. Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SR1365

Kappen voor standaard buizen

Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.

Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.

Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.

  • Ontworpen om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
  • Bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm.
  • Voorzien van een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Rood, Zwart, Naturel, Grijs, Geel Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340