Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rechthoekig Polyamide Meubel- en metaalbewerking

 (5 productgroepen)


Afdichtpluggen

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Het beschermt tegen binnendringend vocht en stof, is zuurbestendig en trillingsdempend.Gebruikt in elektronische toepassingen en de auto-industrie.Gebruikt op plaatmetaal ter bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Materiaal: PVC, Nylon, TPE, EBA Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Buisverbinders

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Gebruikt om meerdere buizen aan elkaar te verbinden.Het heeft een inzetstuk met schroefdraad voor Verstelbare stelvoeten en bevestigingen.Biedt een veilige en betrouwbare verbinding. Materiaal: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Kleur: Zwart, Grijs, Naturel Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Horizontale insteekdoppen voor rechthoekige buisverbindingen

Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.

Buis insteekdoppen zijn verkrijgbaar met verschillende functies. In buiseinden zijn ze ideaal voor het bevestigen van stelvoeten of zwenkwielen.

  • Bedoeld voor rechthoekige buizen en zorgen voor een nette afwerking.
  • Vier verbindingsconfiguraties om uit te kiezen.
Materiaal: Nylon Kleur: Zwart Serie: SR1421

Koepelvormige afdichtpluggen

Deze koepelvormige afdichtpluggen zijn geschikt voor het afdichten van holtes in panelen van plaatmetaal. Ze zijn ontworpen om openingen in apparatuur of machines in de plaatmetaalsector af te dichten, als bescherming tegen scherpe randen. Ze fungeren tevens als een veilige barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.

De koepelvormige vorm biedt een mooie en nette afwerking en helpt bij het afbuigen van impacts, waardoor de kans op beschadiging van de plug of de apparatuur die erin is aangebracht, wordt verkleind. Ze zijn corrosiebestendig en bieden elektrische isolatie.

Eenvoudig te installeren; ze zijn gemaakt om strak te passen in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige en veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ze zijn verkrijgbaar in een uitgebreid assortiment om aan veel gatdiameters en paneeldiktes te voldoen en kunnen worden gebruikt in industrieën zoals de productie, bouw en elektronica.

  • Biedt weerstand tegen corrosie en elektrische isolatie.
  • Fungeert als een barrière die voorkomt dat stof, vuil, vocht en andere verontreinigingen binnendringen.
  • Past strak in de opening die ze afsluiten, waardoor een stevige pasvorm wordt gegarandeerd.
Materiaal: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copolyester Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel, Transparant Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten met draad - Metaal

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Er zijn insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten in verschillende uitvoeringen. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een schone en nette afwerking.

  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
  • Geschikt voor standaard of heavy-duty toepassingen.
Materiaal: HDPE, HDPE;Staal, PA, Aluminium, PE-HD Kleur: Zwart, Grijs, Naturel Serie: SR1570, SR1571, SR1567