Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

PEEK Mechanische componenten M6

 (11 productgroepen)


Cilinderkop schroeven - Torx - PEEK

Cilinderkop Torx-schroeven, gemaakt van PEEK, bieden uitstekende mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit. Het cilinderkop ontwerp heeft een groot draagvlak. Hierdoor wordt de belasting gelijkmatig verdeeld en wordt het risico op schade aan het oppervlak tot een minimum beperkt.

De torx-aandrijving verbetert de koppeloverdracht en vermindert de kans op cam-out, in vergelijking met traditionele schroefkoppen.

De schroeven behouden hun structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in de medische, elektronica- en auto-industrie. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SR1931

Inbusschroeven - Extra lage kop - PEEK

Inbusschroeven met lage kop, gemaakt van PEEK, bieden uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit.

Het lage kopprofiel is ideaal voor assemblages waarbij minimale speling nodig is, terwijl effectieve bevestigingsprestaties worden gegarandeerd.

Behoudt zijn structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C. Dit maakt het ideaal voor gebruik in de medische, elektronica- en automobielsector. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SRK0085, SRK0087

Inbusschroeven - Ultra lage kop - PEEK

Inbusschroeven met ultra lage kop, gemaakt van PEEK, bieden uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit.

Het ontwerp met lage kop zorgt voor een laag profiel, wat het ideaal maakt voor kleine assemblages of toepassingen met inbouw waar standaard bevestigingsmiddelen te omvangrijk kunnen zijn of de functionaliteit kunnen belemmeren.

Behoudt zijn structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C. Dit maakt het ideaal voor gebruik in de medische, elektronica- en automobielsector. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SRK0067, SRK0084

Inbusschroeven met cilinderkop – PEEK

zeskant inbus Inbusktop gemaakt van PEEK, bieden uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit.

De vorm van de inbusktop zorgt voor een nette en vlakke afwerking. Het heeft een cilindrische kop met een verzonken zeskantige aandrijving die een veilige aanspanning mogelijk maakt met een inbussleutel of moersleutel, waardoor het gevaar van wegglijden of beschadiging tijdens de montage wordt verkleind.

Het behoudt zijn structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C. Dit maakt het ideaal voor gebruik in de medische, elektronica- en automobielsector. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SRK0083

Schroeven met sleufkop – PEEK

Schroeven met gegroefde kop van kaas, gemaakt van PEEK, bieden uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit.

Heeft een cilindrische "kaaskop" met een gegroefde aandrijving die een veilige toepassing van koppel mogelijk maakt, met behulp van standaardgereedschap. Het gegroefde ontwerp vergemakkelijkt de installatie en verwijdering. De robuuste kopvorm vergroot het contactoppervlak, waardoor de lastverdeling en de mechanische betrouwbaarheid in geassembleerde componenten worden verbeterd.

Behoudt zijn structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C. Dit maakt het ideaal voor gebruik in de medische sector, de elektronica-industrie en de automobielsector. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SRK0088

Sluitringen - PEEK

Sluitringen, gemaakt van PEEK materiaal, bezitten een hoge mechanische sterkte, uitstekende chemische weerstand en thermische stabiliteit.

Zorgt voor een stevig en egaal oppervlak, voor spreiding van de stress, wat helpt om montageschade te verminderen en de levensduur van de componenten te verlengen. Ideaal voor gebruik in omgevingen met hoge mechanische belastingen of herhaalde bewegingen.

De afdichtingen behouden hun structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in de medische, elektronica- en auto-industrie. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SR1929

Ventilatieschroeven - Inbuskop - PEEK

Inbusschroeven met ventilatie, gemaakt van PEEK, bieden uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische weerstand en thermische stabiliteit.

Voorzien van een holle kern of ventilatieopening die ingesloten gas of vloeistof kan laten ontsnappen, waardoor ze ideaal zijn voor vacuümtoepassingen.

De schroeven behouden hun structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C, wat ze ideaal maakt voor gebruik in de medische, elektronica- en auto-industrie. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SR2012

Verzonken schroeven - PEEK

De inbusschroeven met zeskantige kop, gemaakt van PEEK, bieden uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit.

Het ontwerp van de inbusschroef met verzonken kop zorgt ervoor dat deze gelijk met het oppervlak ligt. Het biedt een strakke afwerking met een laag profiel, die geschikt is voor precisiemontage.

Behoudt zijn structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C. Dit maakt het ideaal voor gebruik in de medische, elektronica- en automobielsector. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SRK0086, SR2011

Zeshoekige afstandhouders M/V – PEEK

Mannelijke-vrouwelijke hexagonale afstandhouders, gemaakt van PEEK, bieden uitzonderlijke mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit.

De hexagonale vorm zorgt voor een stevige grip tijdens de installatie. Het draad van man naar vrouw maakt flexibele componentstapeling of koppeling mogelijk, wat een nauwkeurige montage-uitlijning en -afstand waarborgt.

Behoudt zijn structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C. Dit maakt het ideaal voor gebruik in de medische, elektronica- en automobielsector. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SRT0096

Zeskantbouten – PEEK

De zeskantige PEEK-bouten bieden uitstekende mechanische sterkte, chemische bestendigheid en thermische stabiliteit.

Het heeft een volledig getrapte schacht die de afschuifsterkte verhoogt en de uitlijning in de samenstelling verbetert. Het ontwerp maakt het mogelijk om hoge koppeltoepassingen en veilige bevestigingen met standaardgereedschap te gebruiken, wat zorgt voor betrouwbaarheid tijdens montage- en onderhoudswerkzaamheden.

Het behoudt zijn structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C. Dit maakt het ideaal voor gebruik in de halfgeleider- en chemische verwerkingsindustrie. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SR1930

Zeskantmoeren - PEEK

Zeskantmoeren, gemaakt van PEEK, hebben een grote mechanische sterkte, uitstekende chemische weerstand en temperatuurstabiliteit.

Ideaal voor strenge omgevingen, waar typische metalen of andere kunststof moeren kunnen corroderen. Het zeshoekige ontwerp maakt eenvoudige installatie mogelijk met standaard gereedschap. Biedt een veilige en betrouwbare pasvorm voor een breed scala aan schroefdraadmontages.

De moeren behouden hun structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in de medische, elektronica- en auto-industrie. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SR2014