Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Zeskantmoeren Moeren M5

 (2 productgroepen)


Zeskantmoeren - PEEK

Zeskantmoeren, gemaakt van PEEK, hebben een grote mechanische sterkte, uitstekende chemische weerstand en temperatuurstabiliteit.

Ideaal voor strenge omgevingen, waar typische metalen of andere kunststof moeren kunnen corroderen. Het zeshoekige ontwerp maakt eenvoudige installatie mogelijk met standaard gereedschap. Biedt een veilige en betrouwbare pasvorm voor een breed scala aan schroefdraadmontages.

De moeren behouden hun structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in de medische, elektronica- en auto-industrie. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SR2014

Zeskantmoeren met afdichting

Moeren met afdichting zijn een type bevestigingsmiddel met een geïntegreerde afdichtingsfunctie, die de functionaliteit van een moer en een afdichtingscomponent in één enkele eenheid combineren. Deze moeren bieden betrouwbare bescherming terwijl ze het assemblageproces vereenvoudigen en extra afdichtingscomponenten overbodig maken. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen binnendringen en zorgen voor een afdichting in twee richtingen.

Dit assortiment zeskantmoeren met integrale afdichting bevat een O-ring die tussen de moer en de bijbehorende component wordt samengeperst en aangedrukt.

Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar. Moeren met integrale afdichting worden gebruikt in toepassingen zoals kasten of in sectoren zoals de automotive-, machine- en elektrische industrie.

  • Het zorgt voor een betrouwbare en waterdichte verbinding terwijl het assemblageproces wordt vereenvoudigd en er geen extra afdichtingscomponenten nodig zijn.
  • Het bevat een O-ring die tussen de moer en het te bevestigen oppervlak wordt samengeperst en aangedrukt.
  • Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar.
Materiaal: RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0178