Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kogel Platverzonken Metaal

 (3 productgroepen)


Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.

Serie: SR5506 ,SR5562

Constant torsiescharnieren met vaste weerstand

Deze constant torsiescharnieren met vaste weerstand houden het paneel op hun plaats, waardoor er geen gasveer of klepsteun nodig is. Het aandraaimoment is vastgesteld op een specifieke waarde, waardoor er geen aanpassing nodig is gedurende de levenscyclus en het assortiment omvat scharnieren gemaakt van een verscheidenheid aan materialen en verschillende vaste koppelwaarden, inclusief fixeerscharnieren.

Scharnier met vaste posities, elke 30˚

Fixeerscharnieren zijn weerstandsscharnieren die elke 30 geprofileerd zijn waardoor de panelen zonder extra onderdelen in bepaalde posities blijven staan. Het aandraaimoment is op de fabriek ingesteld en kan niet door de gebruiker worden gewijzigd Gemaakt van geanodiseerd aluminium met een keuze aan afwerkingen voor een esthetisch effect. Er zijn verschillende aandraaimomenten verkrijgbaar.