Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Met schroefdraad Spiralguard Flex

 (57 productgroepen)


Afsluitkappen voor koppelingen met o-ring

Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen voor het beschermen van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.

Het kapontwerp heeft een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.

Ons assortiment is geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.

  • Ontworpen ter bescherming van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.
  • Met een langere totale lengte voor extra bescherming.
  • Geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Blauw Serie: SRCFST, SR1078

Antislip-zelfklevende pads

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.


Serie: SR5808

Bedieningsknoppen - Met markering

Bedieningsknoppen met markeringen zijn ideaal voor toepassingen waarvoor fijne, nauwkeurige positie aanpassingen nodig zijn. Deze knoppen zijn ontworpen met een ergonomisch gevormde gekartelde rand en een indicatormarkering voor nauwkeurige instelling en aanpassing.

Beschermdoppen voor draadeind

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE/TPV - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1026

Beschermkappen voor draadeinden

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Het wordt gebruikt om BSP- en UNF-schroefdraad te beschermen.Ontworpen met een kleine Flens.Het verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt verspilde tijd tijdens herhaalde handelingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Naturel, Rood, Zwart Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Beschermpluggen

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011

Beschermpluggen met schroefdraad - Brede flens

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Its wide flange design keeps any paint flakes from the hole when removed.
  • Their nitrile gasket seals the plug to the mating surface for leak-tightness.
  • It is recommended for intermittent temperatures from -40C to +100C.
Materiaal: PA Kleur: Geel Serie: SR5761

Beschermpluggen met schroefdraad - NPT-draad

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • It may be installed by hand or with a 12-point socket head, screwdriver or wrench.
  • It can tolerate temperatures ranging from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • This threaded plug is suggested for usage where strength and abrasion resistance are required.
Materiaal: HDPE, PEEK Kleur: Rood, Bruin Serie: SR5759, SRK0083

Beschermpluggen met schroefdraad - Quick-fit

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Het ergonomische treklipje maakt het eenvoudig aan te brengen en te verwijderen.Het is verkrijgbaar in siliconen, een herbruikbaar Hittebestendig Materiaal, of EPDM, een herbruikbaar en kosteneffectief Materiaal met minder hitte maar uitstekende chemische weerstand.Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1009

Beschermpluggen met schroefdraad - UNF-draad

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Materiaal: LDPE, HDPE Kleur: Rood, Geel Serie: SR1077, SRF0029

Control Levers

Deze glasvezel bedieningshendels fungeren als een positieschakelaar op een machine, zodat de bediener snel van de ene naar de andere instelling kan overschakelen. Deze remgrepen bieden goede houvast en zijn bestand tegen olie en vet.

Draadeinden en -stangen met volledige schroefdraad

Draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is. Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden.

Serie: SR1985

Eindkappen

Push Fit eindkappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.

Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.

Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Een eenvoudige en voordelige manier om metrische en UNF-schroefdraad te beschermen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Functioneert bij temperaturen van minimaal -60 C tot maximaal 135 C.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Rood, Blauw Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Excenterhefbomen - Interne draad

Excenterhendels met binnendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Door de greep te ontgrendelen komt de vergrendeling los voor los- of vastdraaien terwijl het inzetstuk of het draadeind stevig blijven zitten.

Excenterhendels - Uitwendige schroefdraad

Excenterhendels met buitendraad zorgen voor een snelle koppeling en ontkoppeling zonder gereedschap en maken kleine aanpassingen aan de klemactie mogelijk. Dit licht gebogen handvat biedt een comfortabele grip en de externe schroefdraad kan makkelijk worden aangepast.

Gekartelde knop - Inwendige schroefdraad

Kartelknoppen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Geprofileerde handwielgrepen en knoppen - Binnendraad

Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Getailleerde grepen- Inwendige schroefdraad

Getailleerde knoppen hebben een gebogen zandlopervorm die zorgt voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen op toepassingen met schroefdraad en zijn bestand tegen oliën, brandstoffen en vetten.

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: Silicone Kleur: Geel, Grijs, Transparant, Roze Serie: SR5754

Kartelknoppen - In- en uitwendige schroefdraad

Diamanten kartelknoppen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen op toepassingen met schroefdraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Kartelknoppen - Inwendige schroefdraad

Kartelgrepen met binnendraad hebben ruwe randen rond de buitenkant van de greep, die zorgen voor een stevig gripoppervlak dat ook comfortabel is. Deze duurzame knoppen passen over buitendraad en zijn olie-, brandstof- en vetbestendig.

Knoppen met T-greep - Uitwendige schroefdraad

Knoppen met T-greep hebben metalen inzetstukken of stangen die eenvoudig kunnen worden geschroefd om zo een greep met goede houvast met een ergonomisch ontwerp te creëren. De vormgeving van de T-greep biedt stevig houvast als bedieningssknop of hendel.

Serie: SR6540

LPG-pluggen

LPG Plugs are designed for the LPG sector. It shuts LP gas cylinders, avoiding hazardous gas leaks. Used for secure, effective sealing, tamper-proofing, and shipping. Complies with LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2.

  • Intended to give a wise and effective solution for closing LP Gas cylinders and preventing harmful gas leakage.
  • Complies with the LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2
  • Used in industrial, automotive, and logistical applications.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart Serie: SRF0078

Machinevoeten - Standaard

Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.

Serie: SR1545

  • van 3