Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond Polyamide Met schroefdraad T-bouten

 (4 productgroepen)


Antislip-zelfklevende pads

Zelfklevende bumpers bieden demping en bescherming voor een groot aantal oppervlakken, voor vele toepassingen.

Het assortiment omvat zwarte zelfklevende schijven met een enkelzijdig schuim dat antislip eigenschappen heeft. Verkrijgbaar in verpakkingen van vier op een rol of op een pad, deze veelzijdige schijven zijn ontworpen om op vele oppervlakken te hechten, waaronder: golfkarton, spaanplaat, hout, kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings.

Ook inbegrepen zijn antislippads die zijn gemaakt van PE-foamtape, met een papieren voering met siliconencoating. Deze zijn geschikt voor toepassingen met temperaturen van - 29 C tot 66 C.

  • Rubberen kleeflaag
  • Permanente oplossing
  • Zwarte afwerking.


Serie: SR5808

Beschermpluggen met schroefdraad - Brede flens

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Its wide flange design keeps any paint flakes from the hole when removed.
  • Their nitrile gasket seals the plug to the mating surface for leak-tightness.
  • It is recommended for intermittent temperatures from -40C to +100C.
Materiaal: PA Kleur: Geel Serie: SR5761

Beschermpluggen met schroefdraad - NPT-draad

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • It may be installed by hand or with a 12-point socket head, screwdriver or wrench.
  • It can tolerate temperatures ranging from -40F to 230F | -40C to 110C.
  • This threaded plug is suggested for usage where strength and abrasion resistance are required.
Materiaal: HDPE, PEEK Kleur: Rood, Bruin Serie: SR5759, SRK0083

Ronde insteekdoppen met schroefdraad

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Verkrijgbaar als quick-fit inzetstukken.
  • Ideaal voor buiseinden en verbindingspijpen.
  • Wordt gebruikt in de productie- en verpakkingsindustrie en de bouwsector.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567