Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Met schroefdraad Kabelwikkel

 (58 productgroepen)


Trillingsdempende pluggen - LDPE

Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.

  • Designed to be a reliable and efficient solution for reducing and dampening vibrations.
  • It is used with BSP hydraulic fittings.
  • Used in industries such as machinery, electronics, and automotive.
Materiaal: LDPE Kleur: Transparant Serie: SR6112

Versnellingshendels - Kogelknop

De handgrepen en stangen van de kogelkopversnellingshendels zijn gemaakt van staal en zijn geverfd en gepolijst met een zwarte oxideverf. De T-greep knop is van zwart kunststof met een messing inzetstuk, wat deze duurzame poken ideaal maakt op machinetoepassingen voor het wisselen van versnellingen door een draaipunt.

Versnellingshendels - Taps toelopende knop

De handgrepen en stangen van de versnellingspoken met taps toelopende knop zijn gemaakt van staal en zijn geverfd en gepolijst met een zwarte oxideverf. De conische knop is van zwart kunststof met een messing inzetstuk voor een eenvoudige greep en een esthetisch aantrekkelijke afwerking op machinetoepassingen, voor het wisselen van versnellingen.

Versnellingspook assen

Versnellingspook assen hebben aan beide einden een schroefdraad om uw pook aan het ene einde te koppelen, waardoor het ingangsvermogen naar de versnellingen wordt versterkt. De knop van uw keuze kan op het andere einde geschroefd worden. Deze pennen zijn verkrijgbaar met stalen of RVS pen en messing inzetstuk.

Vierkant inzetstukken

Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.

Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

  • Afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten.
  • Ideaal voor gebruik op meubilair en industriële apparatuur.
  • Voorkomt schade aan vloeren en beschermt de buis tegen externe elementen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Vleugelknoppen - Taps/Inwendige schroefdraad

Vrouwelijke tapse vleugelknoppen zijn bedoeld om goede houvast te geven bij elke draai, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die veelvuldig aan- en losdraaien vereisen. Deze tapse kunststof knoppen met stalen inzetstukken zijn duurzaam en bieden goede houvast.

Zachte Bolwielen

Onze zachte bolwielen zijn ontworpen voor gebruik in natte en droge omstandigheden. Ze zorgen voor een soepele beweging van delicate of gepolijste platte materialen. De kogels zijn verkrijgbaar in twee materiaal- en kleuropties. De rode kogel van polyurethaan (Shore A 90-95) is slijtvaster. De zwarte van rubber gemaakt (Shore A 80-85) is geschikt voor de meeste andere toepassingen. De hoogte is verstelbaar waardoor deze erg praktisch zijn. Voorzien van een BZP-pen. Er zijn opties voor rechtse of linkse oriëntatie beschikbaar om aan uw behoeften te voldoen. Wordt volledig of gedeeltelijk gemonteerd geleverd en is ook verkrijgbaar met enkel de bal.

Zachte gekartelde kappen

Zachte gekartelde kappen zijn een eenvoudige en betaalbare manier om schroefdraad te beschermen tijdens schilderen, montage of transport. Ze hebben een gekartelde buitenkant en zijn vervaardigd uit zacht, duurzaam TPE dat zorgt voor een betere grip en een nauwe pasvorm. Beschermt pijpeinden tegen beschadiging en houdt vuil en puin buiten.

Gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Ze kunnen werken bij temperaturen van -60 C tot 135 C.

Veel gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Een eenvoudige en voordelige manier om metrische en UNF-schroefdraad te beschermen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Functioneert bij temperaturen van minimaal -60 C tot maximaal 135 C.
Materiaal: TPE Kleur: Blauw Serie: SRF0010

  • van 3