Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Messing Componenten voor lineaire beweging

 (1 productgroep)


Vierkante moeren

In dit assortiment gebruikt met draadspindels vindt u een uitgebreid assortiment vierkante moeren, afhankelijk van uw behoeften: vierkante bronzen moeren met bevestigingsgaten, vierkante bronzen moeren, vierkante stalen moeren en vierkante stalen moeren met bevestigingsgaten.

  • Bronzen vierkante moeren met open gat worden gebruikt wanneer een stevige en robuuste verbinding nodig is. Bieden stabiliteit en sterkte, waardoor ze geschikt zijn voor middelzware toepassingen. Met open gat geschrikt voor schroeven met inbuskop.
  • Messing vierkante moeren worden gebruikt in toepassingen met vrij lichte belasting. Ze zijn stevig en bestand tegen corrosie, vocht en andere factoren.
  • Vierkante stalen moeren worden gebruikt in toepassingen die trage rotatiesnelheden, manuele controle, klem- of vergrendelingacties vereisen.
  • Vierkante stalen moeren met gat worden gebruikt in toepassingen met lage rotatiesnelheden, manuele controle en vergrendelfuncties.

Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard vierkante zeskantmoeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.

Let op: Staal-op-staal contactvlakken zijn niet geschikt voor gemotoriseerde beweging.In dit assortiment vindt u vierkante bronzen moeren met bevestigingsgaten, vierkante bronzen moeren, vierkante stalen moeren en vierkante stalen moeren met bevestigingsgaten.
  • Wordt gebruikt in een aantal industriële toepassingen, inclusief auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
  • Verkrijgbaar als standaard vierkante moeren met rechtse draad of linkse draad.
Materiaal: Staal, Brons, Messing Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335