Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Door hun hoge coërciviteit zijn ferrietmagneten geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Deze ronde schijven worden gemagnetiseerd met multipolen aan één zijde Ze kunnen worden gebruikt in magnetische schakelaars, vasthoudinrichtingen zoals potmagneten, beveiligingssystemen, audiovisuele systemen en nog veel meer. Het assortiment bestaat uit twee soorten; de ene is een standaard schijfvorm en de andere een ring met een verzonken gat van 5 mm.
Neodymium-magneten verkrijgbaar met een vernikkelde coating die het brosse magneetmateriaal beschermt en corrosie in miniatuurtoepassingen helpt voorkomen. Het nikkelaanbod is er in verschillende soorten en maten. Dit assortiment omvat ook ronde plugmagneten met zwarte poedercoating, die een superieure magnetische sterkte hebben ondanks hun kleine formaat.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan