Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Ventilatieschroeven M5

 (5 productgroepen)


Ventilatie-passchroeven met inbuskop

Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

Dit assortiment ventilatie passchroeven heeft een knoopkop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is en de precisieschouder laat nauwkeurige montage toe. Ze zijn gemaakt van rvs.

  • De schouder van deze schroeven zorgt voor een groter oppervlak voor verbeterde grip.
  • Ontwerp met ventilatieopening zorgt voor een gecontroleerde luchtstroom waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarbij een goede ventilatie cruciaal is.
  • Geschikt voor afgedichte omkastingen, behuizingen en machines.
Materiaal: RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0098.A4

Ventilatieschroeven - Inbuskop

Dit assortiment Geventileerde schroeven is voorzien van een inbuskop met zeskantaandrijving. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en wordt idealiter gebruikt wanneer niet veel ruimte beschikbaar is.

De holle kern van de schroeven werkt als een ventilatiesysteem. Het assortiment voldoet aan DIN 912 (met centrale ventilatie) en is gemaakt van ultrasoon gereinigd austenitisch RVS dat zeer goed bestand is tegen corrosie, een goede sterkte biedt en goed bewerkt kan worden.

Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.

  • Holle kern voor een geïntegreerd ventilatiesysteem.
  • Gemaakt van ultrasoon gereinigd austenitisch rvs dat goed bestand is tegen corrosie.
  • Voldoet aan DIN 912.
Materiaal: RVS 316, RVS 304 Serie: SRP0090.A2

Ventilatieschroeven - inbusknopkop

Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

Dit assortiment ventilatieschroeven heeft een inbusknopkop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is. Ze zijn gemaakt van rvs.

  • De centrale ventilatieopening vermindert lekkage uit hoogvacuümsystemen.
  • Een zeskantaandrijving is uitstekend geschikt voor een nauwkeurige montage en als er slechts weinig ruimte beschikbaar is.
  • Geschikt voor afgedichte omkastingen, behuizingen en machines.
Materiaal: RVS 316, RVS 304 Serie: SRP0094.A2

Ventilatieschroeven met zeskantkop

Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

Dit assortiment ventilatieschroeven heeft een zeskantkop. Ze zijn gemaakt van rvs.

  • Hierdoor kan gas dat onderin het gat met schroefdraad is opgesloten via de kern ontsnappen en ontstaat een luchtstroom.
  • De centrale ventilatieopening vermindert lekkage uit hoogvacuümsystemen.
  • Geschikt voor afgedichte omkastingen, behuizingen en machines.
Materiaal: RVS 316, RVS 304 Serie: SRP0091.A4

Verzonken ventilatieschroeven

Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

Dit assortiment ventilatieschroeven heeft een verzonken machinekop met een zeskantaandrijving. Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor precisieassemblage en wanneer er een beperkt oppervlak is. Ze zijn gemaakt van rvs.

  • De centrale ventilatieopening vermindert lekkage uit hoogvacuümsystemen.
  • Uitstekend geschikt voor gebruik in afgedichte omkastingen, behuizingen en machines.
  • Zeskantaandrijvingen zijn geschikt voor nauwkeurige montage.
Materiaal: RVS 316, RVS 304 Serie: SRP0093.A4