Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

M22

 (3 productgroepen)


Heavy-duty draadeinden - Mannelijk

Dit heavy-duty mannelijke draadeind met integrale sferische glijlager wordt gebruikt om twee stangen, kabels of andere componenten te verbinden. Ze hebben buitendraad aan één uiteinde en een geïntegreerde sferische glijlager aan de andere kant. De sferische glijlager maakt haakse misuitlijning mogelijk en aanvaardt radiale en axiale belasting, wat het ideaal maakt voor toepassingen die flexibiliteit en een hoge belastbaarheid vereisen.

De kogel met stanguiteinde beweegt op een kunststof kogelomhulsel gemaakt van met glasvezel gevuld nylon/Teflon-composiet. Dit ontwerp waarborgt een onderhoudsvrijd stanguiteinde. Heavy-duty stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling. Een ander voordeel van de kunststof stof is dat het vele vreemde deeltjes kan absorberen, zonder schade aan te richten.

Het wordt in het overeenkomstig component vastgedraaid. Tevens bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Hogere temperaturen lagere belastbaarheid Het wordt gebruikt in besturingssystemen, veringssystemen en koppelingen voor auto-, bouw- en industriële automatiseringstoepassingen.

  • Het is ideaal voor toepassingen die flexibiliteit en belastbaarheid vereisen.
  • Heavy-duty stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling.
  • Bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden.
Materiaal: Staal Serie: SRR3553, SRR3550

Schroefpluggen met pakking

Schroefpluggen met pakkingen zijn bedoeld om een strakke en veilige afdichting tot stand te brengen die voorkomt dat stof, vuil of andere ongewenste componenten binnendringen. De toevoeging van een pakking (sluitring) verbetert de afdichtingsmogelijkheden, waardoor een extra beschermlaag ontstaat tegen lekken en onzuiverheden.

Schroefpluggen zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen uit de toepassing met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel. Ze kunnen temperaturen weerstaan van -30C tot +90C.

Vaak gebruikt in hydraulische en pneumatische systemen, automotive en algemene engineeringsectoren.

  • Biedt een strakke afdichting, waardoor verontreinigingen worden voorkomen.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen met behulp van een rechte schroevendraaier, inbussleutel of moersleutel.
  • Is bestand tegen temperaturen tussen -30C en +90C.
Materiaal: LDPE, Nylon 6, PA;TPE Kleur: Rood, Geel, Wit Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Sluitringen - Sferische zitting

Deze sferische sluitringen hebben een oppervlak dat lichtjes bol of hol is. Te gebruiken met moeren of bouten voor het compenseren van verkeerde uitlijning tussen pasvlakken voor een stevige verbinding en minder risico op beschadiging van de bevestigingen of de componenten die ze vasthouden.

Het verspreidt de last en zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling tussen de bevestiging en het oppervlak. Gezien ze oppervlakteonvolmaaktheden tegengaan, vermijden ze spanningsconcentraties, verlagen ze de kans op schade en zorgen ze voor een algemene stabiliteit en betrouwbaarheid van de assemblage.

De verbeterde belastbaarheid van deze sluitringen maken ze geschikt voor toepassingen met een zware last of dynamische spanning voor meer sterkte en een langere levensduur van de assemblage. Ze worden dan ook gebruikt in machines, structurele assemblages en automotive toepassingen.

  • Te gebruiken met moeren of bouten voor het compenseren van verkeerde uitlijning tussen pasvlakken.
  • Het vermijdt spanningsconcentraties en beperkt de kans op schade of storing.
  • Wordt gebruikt in machines, structurele assemblages en automotive toepassingen.
Materiaal: Staal Serie: SR25100