Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Afdichtschroeven M2.5

 (2 productgroepen)


Afdichtschroeven met inbuskop

Dit assortiment afdichtschroeven heeft een inbuskop met een torx-aandrijving en een geïntegreerde o-ring, die tussen de kop en het te bevestigen oppervlak wordt samengedrukt om de afdichting af te ronden. Ze worden gemaakt van roestvrijstaal, dat goede corrosieweerstand biedt en licht magnetisch is.

Afdichtschroeven zijn een type bevestigingsmiddel dat is ontworpen met een O-ring om veilige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in verschillende toepassingen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een veilige, betrouwbare verbinding.

Afdichtschroeven worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie.

Let op: Onze afdichtschroeven zijn bedoeld voor gebruik in toepassingen waar afdichtende eigenschappen vereist zijn. Ze kunnen worden verward met standaard bevestigingen die geen afdichtende eigenschappen hebben. Ook biedt gebruik met een O-ring niet dezelfde afdichting als afdichtschroeven en kan de ring beschadigd raken.

  • Ontworpen met een o-ring om stevige bescherming in twee richtingen te bieden tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen in talrijke toepassingen.
  • Voorkomen het binnendringen van water, stof of andere verontreinigingen en zorgen voor een stevige, betrouwbare verbinding.
  • Wordt gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0173.TX

Bolkopschroeven met afdichting

Dit assortiment onverliesbare schroeven is voorzien van een cilinderkop met drie opties: torx-aandrijving, kruiskopaandrijving en een aandrijving met gleuf. Schroeven met torx-aandrijving zorgen voor een een positieve, snelle aangrijping die het koppel met minder neerwaartse druk overdraagt. Schroeven met kruiskopaandrijving zijn bestand tegen hoge koppels en zijn daardoor een goede keuze voor toepassingen die stevig vast moeten zitten; ook kan de schroef gemakkelijk worden verwijderd, zelfs als deze goed is vastgedraaid. Schroeven met sleufaandrijving hebben een lager aanhaalvermogen dan andere aandrijftypes, zoals een kruiskop of torxkop. Deze schroeven hebben een geïntegreerde O-ring die tussen de kop en de te bevestigen component wordt samengedrukt voor een steviger afdichting. Ze worden gemaakt van RVS, dat goed bestand is tegen corrosie en licht magnetisch is.

Deze afdichtschroeven met cilinderkop zijn ontworpen met een O-ring en bieden in uiteenlopende toepassingen veilige en bidirectionele bescherming tegen verontreinigingen zoals gassen en vloeistoffen, waardoor het risico op schade aan gevoelige apparatuur wordt geminimaliseerd. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen kunnen binnendringen en zorgen voor een stevige, betrouwbare verbinding.

Afdichtingsschroeven worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie.

  • Zorgt voor een stevige en waterdichte verbinding met uiteenlopende toepassingen, waarbij het risico op losraken door trillingen of beweging tot een minimum wordt beperkt.
  • Wordt gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad in toepassingen zoals kasten, of in de automotive- en elektrische industrie.
  • Bevatten een geïntegreerde O-ring die tussen de kop en het te bevestigen oppervlak wordt samengedrukt voor een steviger afdichting.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0172, SRP0171, SRP0170