Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(17 productgroepen)
Dit assortiment printplaatsteunen houdt het bord bij de rand vast, waardoor de vereiste tussenruimte wordt geminimaliseerd. Ze zijn verkrijgbaar met of zonder vergrendelingsneus voor extra houdkracht.
Onze klemmende printplaatafstandhouders met dubbele vergrendeling, vergrendelen aan beide uiteinden en bieden een snelle en gemakkelijke manier om twee PCB's of een enkele PCB aan een frame of een chassis te bevestigen. Ze zijn verkrijgbaar met alternatieve vergrendelingsopties aan beide uiteinden van het afstandshouder en zijn verkrijgbaar in verschillende lichaamstypes, evenals in talloze maten om aan uw projectvereisten te voldoen. Ze zijn geschikt voor een scala aan behoeften en toepassingen. Het assortiment is verkrijgbaar in nylon 6/6 (RMS-01) of vlamvertragend nylon 6/6 (RMS-19) met twee UL-certificeringsopties (UL94 V0 en UL94 V2).
De bundel kan eenvoudig naar binnen en buiten worden geschoven Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. Verkrijgbaar in zeven verschillende formaten voor verschillende bundeldiameters PVC met een UL94 V-0-classificatie, met een acryl kleefmiddel.
Deze omgekeerde montagesteunen worden geïnstalleerd vanaf de onderzijde van het chassis. Ze hebben een dunne bolle kop, zodat ze nauwelijks uitsteken onder het chassis. Voor de bovenkant van de steun, waar de printplaat op rust, zijn er vier opties: snap-fit, bajonet, pijlpunt en vlakke steun.
Serie: SR2749
Deze dragers worden vanaf de onderzijde van het chassis gemonteerd, waardoor er weinig uitsteekt naar buiten. Ze zijn te bevestigen in een .375 x .313 vierkant gat in het chassis om rotatie te voorkomen. Het zet de printplaat vast met een draagarm die ontkoppelbaar is.
Deze afstandhouders hebben dennenboombevestigingen aan beide kanten voor een stevige vergrendeling. De montage van het blinde gat is flexibel en zal in ronde, getapte, geperforeerde of geboorde blinde gaten worden vergrendeld..
Serie: SR2730
De standaard steun met vastkliksluiting is ideaal voor snelle montage in stapeltoepassingen van printplaten en de kwartslagvergrendeling zorgt voor gebruiksgemak
Deze afstandhouders kunnen goed met de hand bevestigd worden. De pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaats gehouden door spanningsvleugels. Verkrijgbaar in verschillende stijlen voor verschillende gatformaten, plaatdiktes en materialen.
Serie: SR2706
Deze steunpijlers voor printplaten kunnen goed met de hand bevestigd worden. De pijlpuntbevestigingen worden stevig op hun plaats gehouden door spanningsvleugels. Verkrijgbaar in verschillende stijlen voor verschillende gatformaten, plaatdiktes en materialen
Deze afstandhouders klikken boven op elkaar vast, zodat een willekeurige hoeveelheid kan worden gestapeld. Artikel MB-1-156 sluit de bovenkant van de stapel af
Deze unieke steunen werken als een veer. Het onderdeel buigt en kan continue ondersteuning bieden aan de printplaat.
Deze afstandhouders met drukbevestiging zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Er zijn drie soorten: met flens, komvormig of veerlichaam.
Deze afstandhouders hebben een flexibele dennenboombevestiging die in ronde, van schroefdraad voorziene, geponste of geboorde blinde gaten kan worden vergrendeld. Ze zijn verkrijgbaar met of zonder vergrendeloptie.
Deze reeks PCB-steunen heeft een holle bodembevestiging die extra stabiliteit toevoegt en de armatuur bedekt. Ze zijn verkrijgbaar in twee vergrendelingsstijlen: bajonet- of druppelvormig.
Randvergrendelingsdragers hebben een stevige grip op de rand van de PCB en de vastklikbevestiging en de fixeerneus zijn ideaal voor snelle montage. De printplaat kan eenvoudig voor onderhoud worden verwijderd.
Deze afstandhouders met drukbevestiging zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Voorzien van een voet met flens voor extra stevigheid.
Deze snap-fit afstandhouders zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Voorzien van een voet met flens voor extra stevigheid.
Serie: SR6431
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan