Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond Kunststof Kappen en pluggen voor hydraulische toepassingen

 (10 productgroepen)

Lijst Rooster

Afsluitkappen voor koppelingen met o-ring

Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen voor het beschermen van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.

Het kapontwerp heeft een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.

Ons assortiment is geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.

  • Ontworpen ter bescherming van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.
  • Met een langere totale lengte voor extra bescherming.
  • Geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Blauw Series Code: SRCFST, SR1078

DKO-pluggen met zijdelingse treklip

Gele LDPE-klempluggen zijn speciaal bedoeld om DKO-compressiefittingen (24 nippel met O-ring) te beschermen tegen schade en verontreinigingen tijdens vervoer, opslag en verwerking. De flexibele vin biedt een stevige en veilige passing in een DKO-wartelmoer en de treklip aan de zijkant zorgt voor eenvoudige verwijdering.



Serie: SR1121

Ezepluggen

Ons gepatenteerde quick-fit ontwerp van Ezepluggen kunnen gemakkelijk worden bevestigd met een simpele druk. De LDPE-pluggen hebben een stevige en flexibele treklip zijwaarts of in het midden voor eenvoudige verwijdering in 25 populaire draadmaten.



Serie: SR1055

Kappen voor banjobouten

Een beschermkap en borgring in één; kappen voor banjobouten houden tijdens montage, opslag en transport alles bijeen en bieden bescherming tegen beschadigingen en binnendringend vuil. Ze zijn makkelijk vast te pakken, zelfs met handschoenen. Onze kappen voor banjobouten zijn gemaakt van zwart polyethyleen met lichte dichtheid en worden geleverd in veel verschillende maten voor al uw toepassingen.



Serie: SR1083

Kappen voor banjokoppelingen

Kappen voor banjokoppelingen bieden externe bescherming voor banjokoppelingen tegen binnendringend vuil tijdens transport en opslag. Het assortiment is verkrijgbaar in flexibel PVC voorzien van een trekgreep voor snelle verwijdering of HDPE voor een klikbevestiging op de banjo.



Serie: SR1071, SRF0005

Quick release kappen

Een quick-release kap gebruikt in hydraulische toepassingen. De vrouwelijke fitting is geschikt voor de bescherming van snelkoppelingen van serie A en B volgens ISO 7241-1.

De kap is zodanig ontworpen dat hij aan de slang blijft zitten. Biedt superieure bescherming tegen binnendringen van vuil en vocht en is corrosiebestendig.

  • Materiaal: thermoplastisch elastomeer (TPE)
  • Kleuren: blauw, groen, rood en geel
  • Temperatuurbereik: -40C tot 135C (-40F tot 275F)




Serie: SR1181

Slangafsluitdoppen

Slangafsluitdoppen worden op de uiteinden van slangen en buizen aangebracht om te voorkomen dat ze over de fittingen glijden. Ze hebben een nauwsluitend ontwerp dat helpt voorkomen dat water, stof, vuil en andere verontreinigingen in de slang terechtkomen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen en bieden een luchtdichte afsluiting om de integriteit van de slangverbinding te behouden. Ze worden vaak gebruikt in bouwtoepassingen, tuinieren en de automotive industrie.

  • Materiaal: TPE, LDPE
  • Kleur: zwart, geel




Serie: SR5758

Smeernippelkappen

Smeernippelkappen zijn ontworpen om smeernippels te beschermen tegen stof, vocht, vuil en andere verontreinigingen. Ons assortiment biedt een selectie van kappen met of zonder lipje om het verwijderen te vergemakkelijken. Het ontwerp van de kap biedt de keuze tussen gekartelde of niet-gekartelde koppen voor eenvoudig vastpakken. Deze smeernippelkappen kunnen ook worden gebruikt als een visuele indicator of de fitting al dan niet is gesmeerd.

Ze zijn een voordelige oplossing die snel en gemakkelijk te installeren en te verwijderen is.

Gebruikt in vloeistoftransmissietoepassingen die smeernippels hebben.

  • Ontworpen om te beschermen tegen stof, vocht, vuil en andere verontreinigingen.
  • Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Geschikt voor gebruik in machines, apparatuur, voertuigen of elke toepassing die smeernippels gebruikt.
Materiaal: TPE, LDPEKleur: Zwart, Rood, GeelBrandveiligheidsnorm: Series Code: SRPITPE, SRPI, SR1019

Trillingsdempende pluggen - LDPE

Trillingsdempende pluggen zijn ideaal voor hydraulische BSP-aansluitingen. Het ontwerp met getande schroefdraad zorgt ervoor dat onze trillingsdempende pluggen voorkomen dat onderdelen los raken tijdens beweging. Deze hydraulische pluggen zijn vervaardigd uit een transparant materiaal zodat de geïnstalleerde O-ringen gemakkelijk geïnspecteerd kunnen worden.



Serie: SR6112

Unipluggen

Unipluggen hebben een uniek ontwerp met bladen die stevig vergrendelen wanneer ze in een schroefgat worden geduwd en gedraaid. Elke plug is geschikt voor een aantal verschillende draadmaten en -stijlen en is gemakkelijk te verwijderen door de plug los te draaien.



Serie: SR1039