Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Hydrauliek & Vloeistofbeschermingsoplossingen

 (60 productgroepen)

Hydraulische en vloeistofbeschermingsoplossingen zijn essentieel voor het waarborgen van de efficiëntie, veiligheid en levensduur van systemen die afhankelijk zijn van hydraulische kracht of vloeistoftransmissie. Deze oplossingen voorkomen besmetting, behouden de vloeistofstroom en verminderen slijtage, waardoor de levensduur van kritieke componenten wordt verlengd. Door storingen, lekkages en storingen te minimaliseren, besparen ze kosten, verbeteren ze de veiligheid en verminderen ze de uitvaltijd. Schone, goed onderhouden systemen werken ook efficiënter, verbruiken minder energie en voldoen aan de industriële regelgeving terwijl ze het milieu beschermen tegen lekkages of morsen.

Kappen
Beschermkappen zijn essentieel om vuil, puin en vocht uit hydraulische systemen te houden, om de vloeistof schoon te houden en om lekkages tijdens onderhoud of transport te voorkomen. Door blootgestelde fittingen te beschermen, verminderen doppen slijtage, verhogen de betrouwbaarheid van het systeem en minimaliseren operationele verstoringen. Deze functies ondersteunen gezamenlijk de levensduur van hydraulische componenten en handhaven een veilige en efficiënte werkomgeving.

Pluggen
Hydraulische beschermpluggen voorkomen dat verontreinigingen tijdens onderhoud of opslag in systemen terechtkomen door open poorten en fittingen af te dichten. Ze spelen een cruciale rol bij het handhaven van een lekvrije werking en het behouden van de integriteit van het systeem. Door essentiële componenten te beschermen, helpen stekkers slijtage, stilstand en het risico op schade te verminderen, waardoor de algehele efficiëntie en betrouwbaarheid verbeteren.

Slangbescherming
Slangbescherming componenten, zoals hoezen, slijtagebeschermers en riemen, beschermen slangen tegen schuring, stoten en milieugevaren, waardoor hun levensduur wordt verlengd. Deze componenten verhogen de veiligheid door de kans op lekkages of barsten te verminderen en zorgen voor een soepele werking. Daarnaast verbeteren slangriemen en -mouwen de organisatie, houden slangen veilig en vereenvoudigen onderhoud om de uitvaltijd te minimaliseren.


Spiraalslang bescherming - Goedgekeurd voor de mijnbouw

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Getest en goedgekeurd volgens de voormalige British Coal-specificatie 182:1986 en voldoet aan de eisen van het niet-metalen schema voor ondergronds gebruik.
  • Getest en goedgekeurd door Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW volgens AS2660 FRAS-conformiteit - 1991.
  • Internationale standaard : ISO 6805.
  • Patenten van toepassing: Australië 747837, Duitsland 69912586.3-08, Italië en Verenigd Koninkrijk 1062456, Verenigde Staten 6286557
  • Vlamwerend en antistatisch.
Materiaal: HDPE Kleur: Grijs Serie: SR1081

T-bout slangklemmen

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Designed for fastening pipes and hoses at high pressures that demand a tight, leakproof seal
  • Are long-lasting and resistant to corrosion and wear.
  • Ideal for industrial machines, off-road equipment, agricultural irrigation and machinery, and heavy duty vehicles.
Materiaal: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Kleur: Naturel Serie: SR6122, SR6101

Trillingsdempende pluggen - LDPE

Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.

  • Designed to be a reliable and efficient solution for reducing and dampening vibrations.
  • It is used with BSP hydraulic fittings.
  • Used in industries such as machinery, electronics, and automotive.
Materiaal: LDPE Kleur: Transparant Serie: SR6112

Vloeistof absorberende pluggen

Fluid Absorption Plugs absorb excess fluids, helping to prevent leaks and contamination. They work with water, oil, fuel and other chemicals. They leave no residue behind, unlike traditional plugs. Suitable for metric and imperial threads, and simple boreholes.

Absorbeert een verscheidenheid aan stoffen met chemische weerstand.Veiliger, eenvoudiger en schoner dan traditionele pluggen omdat ze geen residu in de draad of het gat achterlaten.Het unieke ontwerp maakt snelle en eenvoudige installatie en verwijdering mogelijk. Materiaal: PP, PE;PP Kleur: Geel Serie: SR1004

Volledige flensbeschermers met beslag

De verhoogde flensbeschermer biedt volledige dekking van het volledig oppervlak en bescherming voor het boorgat voor toepassingen met hoge druk. De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.

Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid. Het assortiment biedt opties die bescherming bieden voor SAE Code 61 (3000 tot 5000 PSI) en SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Biedt volledige dekking en bescherming voor toepassingen met hoge druk.
  • De uitsteeksels worden stevig in de boutgaten van de flens gestoken voor een stevige pasvorm.
  • Gemaakt van een kosteneffectief materiaal met goede chemische bestendigheid.
Materiaal: LLDPE, PE, LDPE, PP Kleur: Rood, Blauw, Geel Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Wormwiel slangklemmen

Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.

  • Consists of a stamped rather than perforated band with rolled edges to prevent distortion of the hose when a flexible rubber hose is clamped.
  • Its screw makes it easy to install and uninstall and tightens the band around the hose to create a secure, leak-proof seal.
  • Used in various industries, including automotive, plumbing and HVAC.
Materiaal: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Kleur: Naturel Serie: SR6100, SR6121

Zelfcentrerende ringen - imperiaal

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for imperial-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in imperial sizes.
Materiaal: Zacht staal;NBR 80 Kleur: Naturel;Zwart Serie: SR6156, SRV0065

Zelfcentrerende ringen - metrisch

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Materiaal: Zacht staal;NBR 80 Kleur: Naturel;Zwart Serie: SR6157, SRV0066

Zeskantkappen

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

  • Hexagonal Caps have a rigid design that allows for easy fitting and removal. Available in all common hydraulic coupling sizes.
  • Also suitable for the protection of round components.
  • Flexible and economical.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SR1127

Zijdelingse ontgrendelingspluggen

Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.

  • The side release mechanism enables easy insertion and removal, eliminating the need for additional tools or excessive force.
  • The versatile design of these plugs makes them suitable for various applications across different industries.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SR1120

  • van 3