Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(60 productgroepen)
Hydraulische en vloeistofbeschermingsoplossingen zijn essentieel voor het waarborgen van de efficiëntie, veiligheid en levensduur van systemen die afhankelijk zijn van hydraulische kracht of vloeistoftransmissie. Deze oplossingen voorkomen besmetting, behouden de vloeistofstroom en verminderen slijtage, waardoor de levensduur van kritieke componenten wordt verlengd. Door storingen, lekkages en storingen te minimaliseren, besparen ze kosten, verbeteren ze de veiligheid en verminderen ze de uitvaltijd. Schone, goed onderhouden systemen werken ook efficiënter, verbruiken minder energie en voldoen aan de industriële regelgeving terwijl ze het milieu beschermen tegen lekkages of morsen.
Kappen
Beschermkappen zijn essentieel om vuil, puin en vocht uit hydraulische systemen te houden, om de vloeistof schoon te houden en om lekkages tijdens onderhoud of transport te voorkomen. Door blootgestelde fittingen te beschermen, verminderen doppen slijtage, verhogen de betrouwbaarheid van het systeem en minimaliseren operationele verstoringen. Deze functies ondersteunen gezamenlijk de levensduur van hydraulische componenten en handhaven een veilige en efficiënte werkomgeving.
Pluggen
Hydraulische beschermpluggen voorkomen dat verontreinigingen tijdens onderhoud of opslag in systemen terechtkomen door open poorten en fittingen af te dichten. Ze spelen een cruciale rol bij het handhaven van een lekvrije werking en het behouden van de integriteit van het systeem. Door essentiële componenten te beschermen, helpen stekkers slijtage, stilstand en het risico op schade te verminderen, waardoor de algehele efficiëntie en betrouwbaarheid verbeteren.
Slangbescherming
Slangbescherming componenten, zoals hoezen, slijtagebeschermers en riemen, beschermen slangen tegen schuring, stoten en milieugevaren, waardoor hun levensduur wordt verlengd. Deze componenten verhogen de veiligheid door de kans op lekkages of barsten te verminderen en zorgen voor een soepele werking. Daarnaast verbeteren slangriemen en -mouwen de organisatie, houden slangen veilig en vereenvoudigen onderhoud om de uitvaltijd te minimaliseren.
SAE Flange Seal O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen voor het beschermen van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.
Het kapontwerp heeft een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.
Ons assortiment is geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.
Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.
Pluggen met centrale treklip zijn ontworpen om slanguiteinden af te dichten en af te sluiten. Ze hebben ribbels die zorgen voor een strakke pasvorm bij het afsluiten van hydraulische leidingen zonder deze te belasten. Het beschikt over een hoge treksterkte, taaiheid en flexibiliteit.
De interne, centraal geplaatste treklip maakt eenvoudig aanbrengen en verwijderen van de plug mogelijk, waardoor het een probleemloos alternatief is. Bovendien maakt de taps toelopende vorm het mogelijk om verschillende binnendiameters af te dichten. De stevige pasvorm van de plug en de veilige afdichting voorkomen effectief dat stof, vuil en andere verontreinigingen de slang binnendringen. Dit helpt interne componenten te beschermen en zorgt voor optimale prestaties.
Vaak gebruikt voor bouw-, auto- en landbouwtoepassingen.
DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
Beschermt DKO-compressiefittingen tijdens transport, opslag en verwerking tegen schade en verontreinigingen.Het flexibele uiteinde past stevig in de DKO-wartelmoer en de Zijdelingse treklip zorgt voor eenvoudige verwijdering.Veel gebruikt om te voldoen aan de behoeften van industrieën zoals de auto-industrie, productie en Machines. Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Geel Serie: SR1121
O-Ring Cords and Splicing Kit is intended to decrease the need for huge numbers of O-rings. Comprises of a measuring tape, cutting block, adhesive bottle, retractable knife and a cable with the proper width and length. It prevents fluid and gas leaks.
T bevat een meettape, een snijblok, een zelfklevende fles, een uitschuifbaar mes en een koord.Het is geschikt voor het afdichten van aangepaste toepassingen en het voorkomen van lekken of vloeistoffen.Gebruikt in verschillende hydraulische systemen, pneumatische systemen, vloeistofkrachtsystemen, auto-industrie, productie of olie en gas. Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6153, SRV0072
Ontworpen om het verhoogde oppervlak van een flens te beschermen tegen vuil, vocht, verf en zandstralen tijdens productie, hantering en transport. Biedt een goede pasvorm voor handige bescherming van onderdelen en is eenvoudig te installeren en te verwijderen. Het assortiment is geschikt voor verschillende nominale diameters.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCXFRPCR
Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.
Banjo Bolt Caps are protective caps with a retaining washer to hold and protect banjo bolts from dirt and damage. They are easy to grasp, even while wearing gloves. Ideal for assembly storage and transportation.
Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.
Dit assortiment drukbevestiging doppen is ontworpen voor Banjo Union-verbindingen. Ze bieden een beschermende hoes tijdens opslag, transport en testen. Dit helpt om binnendringen van verontreinigingen en vloeistofresten te voorkomen die kunnen lekken en het hoofdonderdeel kunnen beschadigen. De Banjo Union-connector beschermt de banjo-fitting wanneer deze is geïnstalleerd vanaf de hydraulische slang die deze verbindt met een vloeistofleiding.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTOPCR
Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Biedt echt glas van hoge stabiliteit.Krasbestendig.Afdichting is ondergebracht in een groef en kan daarom niet verloren gaan.Groefontwerp voorkomt dat afdichting geëxtrudeerd wordt wanneer het kijkglas wordt vastgedraaid. Materiaal: Aluminium Serie: SR6580
Hose and Tubing Cinch Straps, include a hoop and loop construction. This securely secures hoses, while allowing them to expand and contract as pressure changes. Durable and provides a safe, adjustable and simple fastening solution. Two options to choose from.
Hebben een klittenband die slangen stevig vasthoudt, waardoor ze kunnen uitzetten en krimpen wanneer de druk fluctueertHet is bestand tegen chemicaliën en is bestand tegen hoge temperaturen.Het wordt gebruikt in industriële en automobieltoepassingen. Materiaal: Klittenband van geweven nylon;Vernikkeld staal, Klittenband van geweven Nylon:Delrin Kleur: Zwart Serie: SR1099
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Ontworpen voor een veilige en superieure afdichting van slangen en buizen van fittingen.Voorzien van een drukvergrendeling voor eenvoudige installatie en verwijdering.Geschikt voor automobiel-, industriële en sanitaire toepassingen. Materiaal: Nylon 6/6, PA Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Metric O-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Voorkomt het binnendringen van vloeistof en gaslekkage.Verkrijgbaar in Engelse O-ringen, metrische O-ringen, Europese metrische O-ringen en afdichtingen voor O-ringen (ORFS).Deze sets zijn gewikkeld om de verzegelingen te voorkomen tegen schade tijdens opslag of transport. Materiaal: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Kleur: Zwart Serie: SRV0064, SR6152
O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.
Faciliteert een hoge luchtstroom.Beschermt apparatuur door vocht- en deeltjesverontreiniging te beheersen.Ideaal voor toepassingen die worden blootgesteld aan druk en vraag vanuit vloeistofniveaus. Materiaal: Aluminium Kleur: Zwart Serie: SRV0019, SRV0018
Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.
Mannelijke fittingen voor de ISO A en ISO B-serie.Het biedt uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie en voorkomt lekken.Is bestand tegen temperaturen tussen -40 C en 135 C. Materiaal: TPE Kleur: Blauw, Groen, Geel, Rood Serie: SR1182
Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.
Ontworpen om te beschermen tegen schade, slijtage en binnendringend vuil of vocht.Biedt een stevige passing op banjo-koppelingen DIN 7642 B/E, en vormt een betrouwbaar afdichtingsoppervlak om lekken te voorkomen.Het kan worden gebruikt in toepassingen in de automobielindustrie of in industriële Machines. Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Naturel Serie: SR1016
Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Quick Fit connectordoppen zijn ontworpen om mannelijke snelkoppelingen te beschermen die voldoen aan SAE-normen. Wordt gebruikt in hydraulische toepassingen om componenten te beschermen tegen stof, vocht, schokschade en vloeistoflekkage, wat het hydraulische systeem tijdens productie, testen, opslag en transport kan beïnvloeden. Het heeft een lange middenflap die eenvoudig te verwijderen is met een sterke grip, waardoor het vooral belangrijk is voor vloeibare toepassingen.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRQCFPCR
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan