Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

UNF-schroefdraad Hittebestendig Deurstoppers

 (3 productgroepen)


Easy-pull maskeerkappen

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Hittebestendige tapse pluggen

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pluggen met centrale treklip

De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.

De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.

Gebruikt in verschillende toepassingen.

  • Het taps toelopende ontwerp betekent dat de plug geschikt is voor meerdere binnendiameters.
  • De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor snel en eenvoudig verwijderen en installeren met de hand en met een gereedschap.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder elektrische kabels in machines, apparatuur en bedieningspanelen.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Geel, Oranje, Rood Serie: SR1174, SR1068