Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

EPDM BSP-schroefdraad Hittebestendig

 (3 productgroepen)


Easy-pull maskeerkappen

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Hittebestendige tapse pluggen

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Rechte maskeer kappen

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die verschillende maskeerprocessen ondergaan.Kan ook als plug worden gebruikt om gaten met of zonder schroefdraad te maskeren.Gebruikt om draadeinden, Pennen en Buiseinden te beschermen. Materiaal: Siliconenrubber, EPDM, Silicone Kleur: Naturel, Zwart, Geel, Roze, Groen, Blauw, Lichtblauw, Oranje, Lichtgroen, Grijs Serie: SR1052, SR1095