Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(9 productgroepen)
Ons assortiment spaakhandwielen biedt een hefboomwerking voor positioneren en afstellen op machines en apparatuur. Het assortiment is uitgerust met verschillende soorten manoeuvreer handvatten om de veiligheid te vergroten.
Handwielen zijn zware hefboom handgrepen voor het bedienen van positionering aanpassing op grote machines. Het ontwerp met 4 spaken maakt een sterke grip voor de operator mogelijk en is daarom niet uitgerust met handgrepen. Het assortiment biedt materiaalkeuzes die passen bij de toepassingsomgeving.
Ons assortiment spaakhandwielen biedt een hefboomwerking voor positioneren en afstellen op machines en apparatuur. Een keuze uit technopolymeer materiaal biedt weerstand tegen oliën en vetten die vaak in de werkomgeving voorkomen. Het assortiment is uitgerust met verschillende soorten manoeuvreer-handvatten om de veiligheid te vergroten.
Een zeskantige sluiting met een intern schroefdraadgat die meestal gebruikt in combinatie met een bout of schroef. Hij kan op zijn plaats worden vastgezet met gereedschap zoals sleutels of ratels.
Serie: SR1954 ,SR2014
Onze blanco sterknoppen en handwielen zijn ideaal voor uiteenlopende toepassingen, van metalen productieapparatuur tot displaymeubelen, en zijn verkrijgbaar in allerlei stijlen en maten. De oren aan de zijkanten zorgen voor goede houvast.
Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Ze worden gebruikt met stalen of RVS draadspindels voor lage rotatiesnelheden, handmatige controle, klem- of vergrendelingsfuncties en de opvang van ballast.
Vanwege het materiaal wordt het gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard stalen zeskantmoeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.
Houd er rekening mee dat staal-op-staal contactoppervlakken ongeschikt zijn voor gemotoriseerde beweging.
Zeskantmoeren, gemaakt van PEEK, hebben een grote mechanische sterkte, uitstekende chemische weerstand en temperatuurstabiliteit.
Ideaal voor strenge omgevingen, waar typische metalen of andere kunststof moeren kunnen corroderen. Het zeshoekige ontwerp maakt eenvoudige installatie mogelijk met standaard gereedschap. Biedt een veilige en betrouwbare pasvorm voor een breed scala aan schroefdraadmontages.
De moeren behouden hun structurele integriteit en prestaties bij temperaturen tot 260 C, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in de medische, elektronica- en auto-industrie. Materiaal: PEEK Kleur: Beige Serie: SR2014
Moeren met afdichting zijn een type bevestigingsmiddel met een geïntegreerde afdichtingsfunctie, die de functionaliteit van een moer en een afdichtingscomponent in één enkele eenheid combineren. Deze moeren bieden betrouwbare bescherming terwijl ze het assemblageproces vereenvoudigen en extra afdichtingscomponenten overbodig maken. Ze voorkomen dat water, stof of andere verontreinigingen binnendringen en zorgen voor een afdichting in twee richtingen.
Dit assortiment zeskantmoeren met integrale afdichting bevat een O-ring die tussen de moer en de bijbehorende component wordt samengeperst en aangedrukt.
Ze zijn geschikt voor temperaturen van -100C tot +260C en zijn herbruikbaar. Moeren met integrale afdichting worden gebruikt in toepassingen zoals kasten of in sectoren zoals de automotive-, machine- en elektrische industrie.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan