Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Veerclips Buisvergrendelingen Handwielen

 (4 productgroepen)


Buisvergrendelingen

Buisvergrendelingen worden gebruikt om twee telescopische buizen op hun plaats te houden.

Eenvoudige installatie: boor een gat van 1/4 inch door uw buis. Dit laat toe de buisvergrendeling gemakkelijk vast te klikken.

De vergrendeling heeft een metalen pin voor extra sterkte. Deze buisvergrendelingen kunnen ook worden hergebruikt wat ze bijzonder goedkoop maakt.

  • Materiaal: polypropyleen (PP)
  • Kleur: Grijs

Handwielen - Metaal met handgreep

Ons assortiment spaakhandwielen biedt een hefboomwerking voor positioneren en afstellen op machines en apparatuur. Het assortiment is uitgerust met verschillende soorten manoeuvreer handvatten om de veiligheid te vergroten.

Handwielen - Metaal zonder handgreep

Handwielen zijn zware hefboom handgrepen voor het bedienen van positionering aanpassing op grote machines. Het ontwerp met 4 spaken maakt een sterke grip voor de operator mogelijk en is daarom niet uitgerust met handgrepen. Het assortiment biedt materiaalkeuzes die passen bij de toepassingsomgeving.

Veerclips

Deze veerclips zorgen voor een veilige bevestiging van draden aan een paneel. Ze zijn verkrijgbaar met schroefbevestiging of als inklikmodel.

Serie: SR2173