Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.
Gebruikt om meerdere buizen aan elkaar te verbinden.Het heeft een inzetstuk met schroefdraad voor Verstelbare stelvoeten en bevestigingen.Biedt een veilige en betrouwbare verbinding. Materiaal: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Kleur: Zwart, Grijs, Naturel Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747
Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.
Ze zijn eenvoudig te monteren voor meubels en bouw.Ideaal voor buizen of onregelmatige oppervlakken en voor buizen die op een hoek staan.Ontworpen om duurzaam en duurzaam te zijn. Materiaal: PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1555
Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Multifunctionele vierkante buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in vierkante buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Gebruikt ter bescherming tegen scherpe randen van de buis en voor een esthetische afwerking.Ontworpen om in hoogte stelvoeten, wielen en glijvoeten toe te voegen.De insteekdop met drukbevestiging is voorzien van een draad voor aanpassing van stelvoeten of zwenkwielen Materiaal: Staal, Gegoten aluminiumlegering, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE met metalen inzetstuk Kleur: Chroom, Naturel, Zwart, Grijs, Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan