Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Elastomer Lanyard is intended to link or separate two components. Features a fastening loop on one end and a mounting hole on the other. The loop helps lessen the danger of failure in heavy-duty applications, while also providing safe installation.
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Verkrijgbaar als massieve plug of met een holle kern voor compressie voor gaten met of zonder schroefdraad.Deze herbruikbare pluggen zijn verkrijgbaar in een hoogwaardig siliconenmateriaal voor hoge temperaturen of een economisch EPDM-materiaal met verminderde temperatuur.Gebruikt in chemische, bewerkingstoepassingen en industriële apparatuur. Materiaal: EPDM, Silicone, TPR Kleur: Zwart, Naturel, Geel, Blauw, Groen, Paars, Oranje, Roze, Rood Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Worden gebruikt om gaten met en zonder schroefdraad te maskeren.De Treklip vereenvoudigt installatie en verwijdering, voor soepele plaatsing en een stevige passing.Gebruikt in poedercoaten, afdichten, assemblage in de auto-industrie en elektronicaproductie. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber Kleur: Zwart, Transparant, Naturel, Rood, Grijs, Wit, Paars, Groen, Roze, Oranje, Geel, Blauw Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.
Veelzijdige maskeeroplossing die als kap of plug kan worden gebruikt.
These dust covers are designed to protect USB and RJ ports from dust, dirt, debris and moisture, when not in use. Resistant to temperatures of up to 150C (302F).
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan