Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

IP rated EPDM Industriële

 (1 productgroep)


Standaard open doorvoertules

We hebben een brede selectie van standaard open doorvoertules die verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het inklikmodel zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC helpt om draden en kabels die door panelen worden gevoerd te beschermen. Zwart TPR is bestand tegen de meeste oliën en vetten en is bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE/TPV is een groener alternatief voor PVC dat geschikt is voor ruwe omgevingen met een breder temperatuurbereik. Het is een zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM is een hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, variërend van -40C tot +125C. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment afdichtpluggen, mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders en sluitringen.

Serie: SR1700