Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Drukbevestiging Antislip Rubber voeten

 (5 productgroepen)


Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumper

Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5807

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumpervoeten

Bumpervoeten met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als buffers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De perspassing houdt de buffer stevig om zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5795

Klinknagel voetjes

Klinknagelvoetjes zijn ideaal om ter ondersteuning bij het verplaatsen van meubels en zorgen voor een goede bescherming van het oppervlak. Door het eenvoudige ontwerp van onze klinknagelvoetjes zijn ze een snelle en gemakkelijke oplossing waarvoor geen gereedschap nodig is.

Ons assortiment klinknagelvoetjes omvat UL94 HB-geclassificeerde snelvoeten van zwart TPE, met een grijze acetaal klinknagel, die uitstekend geschikt zijn voor houten kasten, apparatuurbehuizingen en vrijstaande elektrische en elektronische apparatuur. Binnen dit assortiment zijn ook zachte snelvoeten verkrijgbaar met een materiaalhardheid van 86 Shore; ook deze zijn gemaakt van zwart TPE en hebben een polypropyleen pen. Ook verkrijgbaar zijn klinknagelvoeten van polyamide 6/6 met UL94-classificatie V2, met een TPE-onderkant. Deze helpen vloeren en buisuiteinden te beschermen wanneer ze met een klinknagel aan de assemblage worden bevestigd.

Klinknagelvoeten worden met een simpele drukbevestiging geïnstalleerd. Ze kunnen worden gebruikt als glijders, bumpers, sluitingen, schuifvoeten en stops in een groot aantal toepassingen en assemblages. De ingebouwde drukklinknagels worden in voorgeboorde gaten gedrukt. De voet is volledig verwijderbaar.

Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806

Voeten met drukbevestiging

Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.

Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.

  • Beschikbaar in verschillende materialen, waaronder nylon 6/6, siliconen rubber, lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) en thermoplastisch elastomeer (TPE).
  • Vormen: rechthoek, rechte hoek, rond en vierkant
  • Kleuren: zwart, bruin, grijs, naturel en transparant
  • Met UL94 HB-classificatie-opties.


Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Voetjes met Blokkeerpen

Gripneck-voetjes, tevens 'paddenstoel' glijvoetjes genoemd door hun vorm, zijn een aantrekkelijk alternatief voor zwenkwielen of voetjes met een pen. Breng ze aan in de poten of onderkant van een toepassing en het meubilair kan vlot en eenvoudig worden verplaatst wanneer nodig. Ze bieden meer stabiliteit dan een zwenkwiel, die waarschijnlijk vooruit en achteruit zullen rollen, in het bijzonder op een ondergrond met tegels of laminaat.

Ons assortiment van gripneck-voetjes bestaat uit een zwarte polyamide (PA) onderplaat of voetje en een gegalvaniseerde stalen pen. De gripneck-steel zorgt voor een snelle installatie en de gladde PA-onderplaat zorgt voor een vloeiende wendbaarheid.

U hebt keuze uit 6 types afhankelijk van de toepassing waarvoor het gebruikt zal worden. Type 4 heeft een holle basis.