Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

UL Nylon Drukbevestiging

 (4 productgroepen)


Plaatmetaal pluggen

Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.

Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.

Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.

  • Wordt gebruikt om gaten te dichten tijdens transport
  • Kan gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestiging.
  • Biedt een nette afwerking voor uw toepassingen.
Materiaal: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kleur: Naturel, Zwart, Grijs, Wit, Beige Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR2041

Ronde insteekdoppen

Ronde buisinsteekdoppen of glijvoeten bieden een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het uiteinde van ronde buizen, palen of staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, dat kan worden gebruikt op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor eenvoudige installatie.

Er zijn verschillende types en stijlen beschikbaar:

  • Lichtgewicht ronde insteekstukken zijn eenvoudig te monteren en hebben een hoogwaardige afwerking. Het imperiale assortiment heeft een gladde schacht, terwijl het metrische assortiment een geribbelde schacht heeft.
  • Buiseindinsteekstukken, gemaakt van lage dichtheid polyethyleen, zijn gekarteld voor een stevige bevestiging en als bescherming tegen scherpe buisranden.
  • Standaard ronde insteekstukken zijn gegroefd voor een eenvoudige installatie, stevige bevestiging en om scherpe randen te verbergen.
  • Ronde insteekdoppen met bolle kop zorgen voor een mooie afwerking van hoogwaardige buizen.

Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt een keuze om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Het wordt aanbevolen om een gekleurde optie te kiezen om het uiterlijk van uw afgewerkte project te verbeteren, omdat het zal mengen met de verf en een aangename visuele afwerking biedt.
  • Biedt een afgewerkt uiterlijk en bescherming aan het einde van buizen, palen of stangen.
  • Insteekstukken met drukbevestiging met een geribbeld ontwerp voor maximale grip of een gladde schacht voor een soepele montage.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder meubilair, bouw en de industrie.
Materiaal: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Oranje, Geel, Rood, Bruin, Blauw, Groen, Medium grijs Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Ronde inzetstukken

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.

Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit.

  • Tevens geschikt als afscherming om krassen en beschadigingen te voorkomen wanneer het product in contact komt met een oppervlak.
  • Snelle en eenvoudige montage.
Materiaal: Staal Kleur: Naturel Serie: SR1554

Vierkant inzetstukken

Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.

Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

  • Afwerkingsproduct voor vierkante buisproducten.
  • Ideaal voor gebruik op meubilair en industriële apparatuur.
  • Voorkomt schade aan vloeren en beschermt de buis tegen externe elementen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542