Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond Kunststof Drukbevestiging

 (74 productgroepen)


Afdekappen voor inbusschroeven

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Gebruikt voor de binnenkant van UPS-dozen wanneer hoogspanningskabels dicht bij metalen schroefkoppen gaan.Bedek en bescherm inbusschroeven tegen stof en vuil en zorgen voor een snelle en nette afwerking.Gebruikt in apparatuur, elektrische toepassingen en de auto-industrie. Materiaal: Silicone, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1628, SR1813

Afdekkapjes voor inbusschroeven

Allen Screw Caps firmly fit atop hex socket screws. They protect against damage and contamination. Used in sectors, including electronics and furniture making.

Gebruikt om inbusschroeven te verbergen en te beschermen tegen stof, vuil en beschadigingen.Het kan geluid en trillingen verminderen door een stevigere passing te bieden.Gebruikt in de elektronica- of meubelindustrie. Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart Serie: , SR1805

Afdekkapjes voor kruiskopschroeven

These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.

Ontworpen om blootliggende kruiskopschroeven te beschermen tegen stof en vuil.Eenvoudig te bevestigen door ze simpelweg over de schroefkop te drukkenGebruikt voor Elektrische behuizingen, schakelaars en industriële toepassingen. Materiaal: PE-HD, LDPE - PIR Kleur: Beige, Ivoor, Wit, Teak, Lichtbruin, Donkerbruin, Zwart Serie: SR1806

Afdekkappen

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889

Afdekkappen voor Pozidrive-schroeven

Pozidrive Screw Caps are designed to cover screws and provide a neat finish. Provides a tight seal that prevents dust and dirt from entering. Easy to install and remove by press fit.

  • Designed to cover Pozidriv (Phillips or Crosshead) screws, providing a seamless and finished look.
  • Prevents dust, dirt, and other debris from entering the assembly.
  • Ideal for use in applications such as furniture, appliances and electrical.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Chocoladebruin, Kleibruin, Okerbruin, Grijs, Wit, Bruin Serie: SR1815

Afdekkappen voor schroeven

Screw Cap Covers go over the top of screws. Delivers a clean finish, while covering against dust and damage. Used with veneered chipboard.

Ontworpen voor een afgewerkt en professioneel uiterlijk.Zorgen voor een nette afwerking en beschermen schroeven tegen het binnendringen van stof en vuil.Worden gebruikt om blootliggende schroeven in meubels, kasten en auto-toepassingen te bedekken. Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Ivoor, Wit, Donkerbruin, Zilver, Crème, Teak, Lichtbruin Serie: , SR1612

Afdichtpluggen

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Het beschermt tegen binnendringend vocht en stof, is zuurbestendig en trillingsdempend.Gebruikt in elektronische toepassingen en de auto-industrie.Gebruikt op plaatmetaal ter bescherming tegen scherpe randen en zijn ideaal voor het afsluiten van paneelholtes. Materiaal: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPR Kleur: Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Afsluitkappen voor koppelingen met o-ring

Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen voor het beschermen van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.

Het kapontwerp heeft een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.

Ons assortiment is geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.

  • Ontworpen ter bescherming van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.
  • Met een langere totale lengte voor extra bescherming.
  • Geschikt voor UNF en JIC-schroefdraad.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Blauw Serie: SRCFST, SR1078

Beschermdoppen voor draadeind

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE/TPV – PIR Kleur: Zwart Serie: SR1026

Beschermkappen voor aandrijfassen

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

Beschermkappen voor aandrijfassen beschermen en maskeren zowel de as als de omringende lagers tegen olie en een reeks scheikundige stoffen.Voldoet aan DIN 748, IEC 600-72 en ISO R 775 Materiaal: LDPE, Flexibel PVC Kleur: Geel Serie: SR1079

Beschermkappen voor draadeinden

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Het wordt gebruikt om BSP- en UNF-schroefdraad te beschermen.Ontworpen met een kleine Flens.Het verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt verspilde tijd tijdens herhaalde handelingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Naturel, Rood, Zwart Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Beschermpluggen

Beschermpluggen zijn een praktische keuze voor het afsluiten van een breed scala aan gaten of boringen tijdens productieprocessen of transport, en kunnen worden aangebracht op afgewerkte producten. Ontworpen om de gebruiker te beschermen tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatranden. De verschillende stijlen die beschikbaar zijn in ons assortiment kunnen tevens worden gebruikt om bescherming te bieden tegen het binnendringen van verontreinigingen.

Ze zijn eenvoudig te installeren en te verwijderen met één druk op de knop. Ze worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.

Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.

  • Beschermt de gebruiker tegen ruwe oppervlakken veroorzaakt door scherp gesneden gatenranden.
  • Worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medisch, automotive, voeding en drank, en industriële machines.
  • Beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Naturel Serie: , SR1011

Bout beschermkappen

Deze boutbeschermkappen verbergen en beschermen boutkoppen en moeren tegen weersinvloeden. Ideaal voor boutkoppen, schroefkoppen en moeren. Ze zorgen voor een verbeterde afwerking en zijn een uitstekende keuze voor buitentoepassingen.

Dit assortiment wordt geleverd in een ruime keuze aan maten voor meerdere toepassingen. Deze doppen zijn verkrijgbaar voor gebruikelijke imperiale UNF-, metrische ISO 4017- of DIN 933-standaardbouten.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

  • Beschermt bevestigingsartikelen tegen sabotage en weersinvloeden.
  • Zorgt voor een mooier afgewerkt uiterlijk voor uw toepassing.
  • Goede keus voor toepassingen buitenshuis.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Groen, Bruin Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Buiskappen voor zwaar gebruik

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Gebruikt om het uiteinde van een buis te beschermen tegen stof, vuil en andere verontreinigingen.Gebruikt in sanitaire, verwarmings-, ventilatie- en industriële toepassingen.Bestand tegen temperaturen van 66 C tot -40 C. Materiaal: LDPE, PE Kleur: Geel, Zwart Serie: SR1389

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumper

Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5807

Bumpers en rubberen voeten met drukbevestiging - Bumpervoeten

Bumpervoeten met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als buffers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De perspassing houdt de buffer stevig om zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.

Serie: SR5795

DKO-pluggen met zijdelingse treklip

DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.

Beschermt DKO-compressiefittingen tijdens transport, opslag en verwerking tegen schade en verontreinigingen.Het flexibele uiteinde past stevig in de DKO-wartelmoer en de Zijdelingse treklip zorgt voor eenvoudige verwijdering.Veel gebruikt om te voldoen aan de behoeften van industrieën zoals de auto-industrie, productie en Machines. Materiaal: LDPE Kleur: Rood, Geel Serie: SR1121

Draadkappen met vinnen

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

Gebruikt om een breed scala aan draadeinden te beschermen.Het voorkomt roest of corrodeert draadeinden en beschermt ze tegen slijtage.Het wordt gebruikt in de productie, spoorwegen, hekken, meubels en andere toepassingen. Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Geel Serie: SR1056

Easy-pull maskeerkappen

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Einddopjes

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Einddopjes zijn een veelzijdige kap voor een groot aantal toepassingen.Ideaal voor productpresentatie en -bescherming.Duurzaam en visueel aangenaam. Materiaal: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Eindkappen voor buizen

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideale bescherming voor buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.Korte versie voor algemene afsluiting en lange versie hebben een extra diepe en gevederde rand voor een strakke passing.Het krimpt niet bij verhitting tijdens het aanvraagproces. Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620

Eindkappen zonder schroefdraad

Eindkappen zonder schroefdraad zijn ideaal om buizen, pijpen of staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Houdt vuil, puin en andere verontreinigingen buiten. Heeft enige slijtvastheid, waardoor het bijbehorend onderdeel veilig blijft tijdens de opslag en verzending. Kan tevens worden gebruikt voor maskers bij verf-, verzink- of zandstraaltoepassingen.

Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.

Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.

  • Beschermt buizen, pijpen en stangen met en zonder schroefdraad.
  • Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kleur: Zwart, Blauw, Geel, Grijs, Naturel, Wit Serie: SR1062, SRF0023

Ezepluggen

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Voorzien van een centrale of zijdelingse Treklip waarmee ze eenvoudig uit gaten met schroefdraad kunnen worden geplaatst en verwijderd.Het beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.Het is eenvoudig te installeren met het gepatenteerde quick-fit-ontwerp en vergrendelt de plug met een eenvoudige druk op zijn plaats. Materiaal: LDPE Kleur: Rood Serie: SR1055

Flexibele buiskappen

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Het beschermt buiseinden met schroefdraad.Ideaal voor buis- en buisconfiguraties.Ze hebben een uitstekende hardheid en zijn lekbestendig. Materiaal: PE Kleur: Geel, Wit Serie: SR1388

Flexibele eindkappen - Zuurbestendig

Flexibele eindkappen zijn gemaakt van een flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden bescherming van uiteinden met en zonder schroefdraad.

De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen op een lage temperatuur.

De kappen zijn daarnaast bestand tegen zuur.

  • Kan uitrekken naar grotere diameters voor een nauwe pasvorm.
  • Beschermt schroefdraad en tips zonder schroefdraad.
  • Met een hanglip voor gebruik met draadhaken.
Materiaal: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1021

  • van 3