Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

HDPE Drukbevestiging Zonder draad

 (3 productgroepen)


Afdekkappen

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Ontworpen om schroefkoppen te beschermen en zijn ideaal voor decoratieve doeleinden.Klikken vast en beschermen tegen vuil en vocht.Gebruikt in toepassingen zoals medische en industriële toepassingen. Materiaal: HDPE, Messing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kleur: Geel, Zilver, Naturel, Zwart, Grijs, Beige, Wit, Bruin, Groen, Blauw, Violet, Rood, Roze Serie: SR1811, SR1889

Plaatmetaal pluggen

Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.

Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.

Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.

  • Wordt gebruikt om gaten te dichten tijdens transport
  • Kan gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestiging.
  • Biedt een nette afwerking voor uw toepassingen.
Materiaal: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kleur: Naturel, Zwart, Grijs, Wit, Beige Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR2041

Unicap afdekkappen

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Ontworpen om blootliggende schroeven of boutkoppen te verbergen en beschermen voor esthetische of veiligheidsredenen.
  • Beschikbaar in zowel een laag als hoog profiel.
  • Zijn bestand tegen corrosie, slijtage en impact door hun materiaal
Materiaal: PP, LDPE - PIR, LDPE Kleur: Wit, Teak, Kiezelsteen, Pantone Grey, Steen, Gebroken wit, Grijs, Ochtendgrijs, Zilvergrijs, Osprey, Zwart, Naturel, , Oranje, Zilver, RVS, Goud Serie: , SR1801