Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RoHS Bevestiging vanaf de voorzijde Opschroefbaar

 (4 productgroepen)


Bladscharnieren - Schroef /bouten

Deze collectie bladscharnieren heeft een blad-stijl ontwerp dat een groot contactoppervlak biedt, voor verhoogde stabiliteit en belastingverdeling. In tegenstelling tot typische scharnieren wordt een schroef- en plugbevestigingssysteem gebruikt om een eenvoudige en veilige installatie op deuren, panelen en behuizingen te garanderen.

De schroef biedt een veilige bevestiging, terwijl de stud versterking toevoegt, waardoor ze uitstekend zijn voor toepassingen die regelmatig gebruik en betrouwbaarheid op lange termijn vereisen.

Vaak gebruikt in zware deuren, machines, toegangsdeuren en auto-assemblages.

  • Kan de strenge bedrijfsomstandigheden van generatoren weerstaan.
Materiaal: RVS, Staal, Zinklegering, Polyamide, Gegoten zinklegering, PA Kleur: Staal, Zilver, Zwart, Chroom Serie: SR4599, SR5506, SR5507

Bladscharnieren - Verzonken Bevestiging

Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.

Serie: SR5506 ,SR5562

Hoekscharnieren - Uitneembare pen

Metalen hoekscharnieren hebben een draaihoek van 180 graden en worden meestal gebruikt voor stalen panelen op toepassingen met een groot formaat. Dit assortiment is vervaardigd uit een gegoten zinklegering met verschillende afwerkingen. De panelen bestaan uit scharnieren met een stiftsysteem.

Hoekscharnieren - Vaste pen

Externe metalen hoekscharnieren zijn geschikt voor elektrische panelen en machinekappen. Ze zijn in verschillende profielen en formaten verkrijgbaar en kunnen met een draadeind of met schroeven worden bevestigd.