Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(30 productgroepen)
De bladscharnieren met mannelijk schroefdraad hebben een vlak blad dat het meest geschikt is voor verzonken deuren. Dit scharnierenassortiment voor opbouwmontage, ook wel versterkte scharnieren genoemd, is verkrijgbaar in verschillende materialen en draadmaten om een oplossing te bieden voor de meeste toepassingen.
Serie: SR5330
Deze collectie bladscharnieren heeft een blad-stijl ontwerp dat een groot contactoppervlak biedt, voor verhoogde stabiliteit en belastingverdeling. In tegenstelling tot typische scharnieren wordt een schroef- en plugbevestigingssysteem gebruikt om een eenvoudige en veilige installatie op deuren, panelen en behuizingen te garanderen.
De schroef biedt een veilige bevestiging, terwijl de stud versterking toevoegt, waardoor ze uitstekend zijn voor toepassingen die regelmatig gebruik en betrouwbaarheid op lange termijn vereisen.
Vaak gebruikt in zware deuren, machines, toegangsdeuren en auto-assemblages.
Verstelbare kantelglijvoetjes gemaakt van zwart polypropyleen (PP) met een verzinkt stalen kogel en bout. Deze kantelglijvoetjes zijn ideaal voor hoektoepassingen en zijn verstelbaar voor gebruik op oneffen vloeren.
Geschikt voor gebruik met insteekdoppen met schroefdraad.
Glijvoeten met verstelbare, soepele voet.
Ons assortiment buisvormige grepen wordt gebruikt om grote deuren te openen of dicht te trekken of om grote deksels op te tillen. Het assortiment biedt een recht profiel of een schuin profiel dat ideaal is voor dubbele deuren, die zowel vanaf de achterkant van het paneel als vanaf de voorkant van het paneel gemonteerd kunnen worden. De materiaal- en afwerkingsopties maken dat ze geschikt zijn voor specifieke omgevingen en een esthetische uitstraling voor de afwerking van apparatuur.
Serie: SR5534
Verzonken trekgrepen worden verzonken in een deur of paneel gemonteerd. Ze kunnen worden gemonteerd door ze in een paneel vast te klikken; ze kunnen ook worden gelast of met schroeven worden bevestigd. Het meest populair zijn verzonken kunststof grepen; we leveren echter ook verzonken RVS en verzonken aluminium grepen
Dit assortiment industriële kantelbare stelvoeten is voorzien van een draadeind gemaakt van 304 RVS, bevestigd aan een zwarte polyamide (PA) basis, waardoor een maximale articulatie van 30 mogelijk is. Ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie en de horecasector.
Druppelvormige mannelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor vrijgave en aanpassing. De druppelvormige greep zorgt voor eenvoudige positionering voor maximale stabiliteit en is ruimtebesparend doordat de greep weggedraaid kan worden.
Tapse mannelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor het vrijgeven en aanpassen. De tapse handgreep maakt eenvoudig positioneren mogelijk voor maximale houvast na montage op toepassingen met binnendraad.
Machine stelvoeten zijn een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Ons assortiment premium machine stelvoeten is bedoeld voor toepassingen waarbij een montagevoet van hoge kwaliteit vereist is, inclusief mechanische en elektronische rekken. Ze zijn verkrijgbaar met een rvs of zacht stalen draadeind, bevestigd aan een polyamide (PA) of rvs basis. De serie kan ook met of zonder boutgaten worden geleverd.
Ons assortiment standaard machine stelvoeten gemaakt met verzinkt stalen einddraad en een polyamide (PA) basis, is geschikt voor het ondersteunen van machines, elektronische rekken en toepassingen van transportbanden. De voeten hebben een maximale articulatie van 20 graden en kunnen in varianten met of zonder boutgaten worden gekocht. Extra antislip-kussentjes kunnen afzonderlijk worden gekocht als extra wrijving vereist is.
Serie: SR1545
Het assortiment relinggrepen is ideaal voor gebruik als ladegrepen en biedt een keuze uit een gepersonaliseerd profiel met opschrift of een blanco profiel. Er is een selectie van afwerkingen en afmetingen beschikbaar. Ze worden met schroeven op een kanaal gemonteerd om multipositie mogelijk te maken wanneer een langer profiel wordt geselecteerd.
Serie: SR6513
Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen zwenkvoet bieden een duurzame oplossing voor het bevestigen van machines en transportbanden. Deze voeten hebben een scharnierende zwenkoptie en een draadpen die vervaardigd is voor precisie en draadsterkte.
Stelvoeten - Waterpas - passen zich aan aan oneven oppervlakken en nivelleren machines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen.
Stelvoeten - met standaard vaste plastic voet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Serie: SR5439
Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Serie: SR1569
Deze verstelbare voeten met verchroomde afwerking zijn een goedkope oplossing voor lichte toepassingen op enigszins oneffen oppervlakken, waaronder kantoormeubilair, rekken, displays op verkooppunten, kasten en kleine machines. Het assortiment is gemaakt van zwart polyethyleen (PE) afgedekt met chroom.
Serie: SR5442 ,SR5701
Stelvoeten met stiftbevestiging en plastic zwenkvoet passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Stelvoeten met stiftbevestiging en kunststof zwenkvoet passen zich bij onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische rekken en soortgelijke toepassingen. Het scharnierende draaimechanisme en de pads met een grote diameter bieden stevige nivellering en steun.
Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen massieve voet, vormen een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Het assortiment trekgrepen ontworpen in een ronde boogvorm hebben een halfvlak profiel waardoor ze ideaal zijn wanneer twee grepen nodig zijn op panelen.
Deze lichtgewicht grepen hebben een groot ontwerp en zijn verkrijgbaar in verschillende metalen materialen en esthetische afwerkingen. Ze worden aan de achterkant gemonteerd met twee M6-schroeven.
Hoogwaardige assemblages van trekgrepen met een gekant doorgangsgat hebben vaste schachten die zijn gemaakt van precisiegegoten 316 RVS en zijn elektronisch gepolijst voor een uniforme heldere afwerking. De schachten hebben twee O-ringen om de slang in een rechte hoek te houden en af te dichten.
Dit assortiment inklapbare handgrepen is ontworpen om te zorgen voor een terugkerende beweging van de handgreep. De veer maakt ofwel een stop ofwel een terugkeer naar de positie van de handgreep mogelijk. Ze zijn bijzonder geschikt voor trekken of optillen. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingen..
Serie: SR5436
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan