Menu Search

We vonden 15 producttypes voor Afdichtringen, Snelsluitpennen

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Afdichtringen


Afdichtdichtingsringen voor SAE flenzen

SAE Flange Seal O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Designed to form a tight seal in flanged connections, preventing fluid or gas leakage.
  • It is flexible and durable, and it can withstand the pressures and temperatures encountered in hydraulic systems.
  • It is inserted in the flange grooves to provide a tight fit and a secure seal.
Materiaal: PU Kleur: Blauw Serie: SR6158, SRV0070

Afdichtsluitringen

Zelfcentrerende afdichtsluitringen worden vaak gebruikt in omgevingen waar hydraulische vloeistoffen en pneumatische olie veel voorkomen. Ze zijn ideaal bij onderhoud, reparatie en gebruik.

Afdichtsluitringen worden meestal gebruikt met schroeven en bouten. De ring is gemaakt van staal en wordt geleverd met een rubberen O-ringafdichting die in de binnendiameter van de ring past. Deze combinatie van ring en afdichting zorgt voor een waterdichte montage van uw toepassing.

Klanten hebben de optie om een set aan te schaffen met een keuze aan maten die geschikt zijn voor BSP- of metrische schroefdraden, zodat de benodigde maat snel en gemakkelijk toegankelijk is. Als alternatief kunnen klanten losse onderdelen aanschaffen, met het vereiste schroefdraadtype en in de vereiste maat.

  • Materiaal ring: zacht staal
  • Materiaal afdichting: Nitriel NBR 80
  • Kleur afdichting: zwart

Borgbouten - Cilindrische ondersteuning

Borgbouten - Cilindrische ondersteuning

Serie: SR6566

Doe-het-zelf assortimentdoos

O-Ring Cords and Splicing Kit is intended to decrease the need for huge numbers of O-rings. Comprises of a measuring tape, cutting block, adhesive bottle, retractable knife and a cable with the proper width and length. It prevents fluid and gas leaks.

T bevat een meettape, een snijblok, een zelfklevende fles, een uitschuifbaar mes en een koord.Het is geschikt voor het afdichten van aangepaste toepassingen en het voorkomen van lekken of vloeistoffen.Gebruikt in verschillende hydraulische systemen, pneumatische systemen, vloeistofkrachtsystemen, auto-industrie, productie of olie en gas. Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6153, SRV0072

Kogelinsteekpennen - enkelwerkend - L-handgreep

Kogelborgpennen, enkelwerkend met een L-greep, zijn ontworpen voor het snel vastzetten en vergrendelen van vaak herhaalde verbindingen. Ze zijn voorzien van een veermechanisme waardoor ze eenvoudig kunnen worden ingebracht en verwijderd, terwijl ze een stevige grip garanderen wanneer ze zijn vastgezet.

Het enkelwerkende ontwerp houdt in dat wanneer u op de actuator drukt, de vergrendelingskogels worden vrijgegeven. Hierdoor is het mogelijk om de hendel naadloos los te koppelen zonder dat er extra apparatuur nodig is. Bij het loslaten gebeurt het omgekeerde en wordt de hendel vergrendeld. De L-vormige handgreep biedt een ergonomische greep wat de bruikbaarheid en controle verbetert. Hierdoor zijn deze pinnen ideaal voor toepassingen met hoge frequenties.

Gemaakt van rvs wat zorgt voor een hoge sterkte, corrosiebestendigheid en betrouwbaarheid op de lange termijn.

  • Bestand tegen temperaturen van -30 C tot +150 C.
  • Veelgebruikt in toepassingen waarbij snelle montage en demontage vereist is, zoals het opzetten van bevestigingen, het afstellen van machines, fitnessapparatuur, geluidsinstallaties en modulaire structuren.
Materiaal: RVS 303 Serie: SR33220

O-ringen imperiaal

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiaal: FPM 75, NBR 70 Kleur: Zwart Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

O-ringen metrisch

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Materiaal: FPM 75, NBR Kleur: Zwart Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

O-ringen metrisch (europees)

Metric O-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

Voorkomt het binnendringen van vloeistof en gaslekkage.Verkrijgbaar in Engelse O-ringen, metrische O-ringen, Europese metrische O-ringen en afdichtingen voor O-ringen (ORFS).Deze sets zijn gewikkeld om de verzegelingen te voorkomen tegen schade tijdens opslag of transport. Materiaal: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Kleur: Zwart Serie: SRV0064, SR6152

O-ringen voor ORFS draad

O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains O-ring face seals (ORFs) with the related kits.
Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6160, SRV0069

O-ringen voor SAE flenzen

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE flanges and the related kits.
Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6154, SRV0067

O-ringen voor SAE koppelingen.

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE hose fittings and the related kits.
Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6155, SRV0068

Ring Seal Clamps

Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.

  • Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. Ideal for food processing and pharmaceutical industries.
  • Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines.
  • FDA Compliant.
Materiaal: VMQ, FKM rubber, EPDM Kleur: Zwart, Blauw Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Sets met afdichtringen - D-ring

Metric D-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • It creates a secure seal in static and dynamic applications.
  • It provides stability preventing the seal from twisting or rolling during operation or installation.
  • It is simple to place in a machined groove, where the D-ring's flat edge offers stability.
Materiaal: NBR Kleur: Zwart Serie: SR6159, SRV0071

Zelfcentrerende ringen - imperiaal

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for imperial-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in imperial sizes.
Materiaal: Zacht staal;NBR 80 Kleur: Naturel;Zwart Serie: SR6156, SRV0065

Zelfcentrerende ringen - metrisch

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Materiaal: Zacht staal;NBR 80 Kleur: Naturel;Zwart Serie: SR6157, SRV0066