Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Zijkant Afdichtingsprofielen

 (4 productgroepen)


Afdichting - Bubbel

Afdichtingen met bubbel gemaakt van zwart EPDM met stalen veerkern. Klikprofielen zorgen voor randbescherming en afdichting. Flexibel en met de hand aan te drukken, waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Zij- of bovenafdichtingsprofielen en verkrijgbaar in rollen van 20.0 of 10.0 meter.

Serie: SR5558 ,SR5559

Afdichting - Met lip

Keuze uit pakkingen met enkele of dubbele lip. Degene met enkele lip zijn gemaakt van EDPM-materiaal, terwijl degene met dubbele lip een harde rubberen drager hebben om de grip op een paneel te verbeteren en een zachter rubber om de compressie te bevorderen. Beide profielen zijn flexibel en kunnen met de hand worden aangedrukt, waardoor ze een snelle en gemakkelijke oplossing zijn. Heeft een zwarte afwerking en een stalen veerkern. ‌Geleverd op rollen van 20 meter.

Serie: SR5554

PVC-randbeschermers

PVC-randbeschermer met stalen veerkern. ‌Geleverd op rollen van 20 meter. Beschermt stalen randen Profielen zijn flexibel en eenvoudig aan te brengen door met de hand te drukken; waardoor ze een snelle en gemakkelijke oplossing zijn. Geschikt voor temperaturen van -25C tot 90C.

Serie: SR5400

Raamafdichtingen

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Materiaal: EPDM massief Kleur: Zwart Serie: