Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Verwijderbaar Maskeertape 210C

 (1 productgroep)


Maskeertape - Voor hoge temperaturen

Onze maskeertapes worden geleverd als een doorlopende rol en variëren in temperaturen van 80C tot 260C. Ze bieden een schone verwijderbaarheid, zodat er geen lelijke lijmresten achterblijven. Deze tapes zijn meestal voor algemeen gebruik en geschikt voor de meeste toepassingen bij lage temperaturen, evenals een verscheidenheid aan toepassingen bij hoge temperaturen om aan uw projectvereisten te voldoen.

Het assortiment omvat polyester tapes met een maximale temperatuur tot 180C; de dunnere blauwe versie wordt geleverd in een tapedikte van 25 micron en is ideaal voor gebogen toepassingen. De dikkere groene versie wordt geleverd in een banddikte van 38 micron en kan gebruikt worden voor poedercoaten en anodiseren.

Onze hoogwaardige polyimide tape is optimaal voor toepassingen met elektrocoating (E-coating). De bruine tape heeft een maximale temperatuur tot 260C en is bestand tegen chemicaliën en schuren.

Ons assortiment omvat een siliconenrubber eze-wikkeltape met een maximale temperatuur tot 204C. Deze tape kan zichzelf versmelten en zal aan zichzelf hechten om een homogene massa te vormen die een uitstekende afdichting biedt. Ideaal voor objecten met een onregelmatige vorm.

Probeer eens onze glasvezeltape met een maximale temperatuur tot 250C. Deze tape is oplosmiddel- en slijtvast en het strak geweven materiaal heeft een uitstekende scheursterkte. Een ideale keuze voor hogedruktoepassingen zoals zandstralen.

We bieden ook een reeks papieren maskeertapes aan die variëren in temperaturen van 80C tot 180C. Deze zijn een uitstekende keuze voor verftoepassingen..

Serie: SR1059