We bieden een brede selectie zwenkwielen voor een scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Onze wielen zijn verkrijgbaar in materialen waaronder: polyamide, polyurethaan, rubber en thermoplast. Kies uit een grote keuze aan kleuren, zoals: rood, blauw, grijs, zwart en wit - in verschillende maten en laadvermogens om aan uw doel te voldoen.
Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Kleur | Wielmateriaal | Draagvermogen | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,8402 - € 2,5674 | 35 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| € 13,2526 - € 18,5359 | 72 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Blauw
|
Kunststof
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| € 1,2035 - € 2,3841 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
Thermoplastisch polymeer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| € 2,8939 - € 6,0772 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Rood
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| € 3,5617 - € 10,4403 | Vraag de levertijd aan hier |
2.48 in
63.0 mm
|
Rood
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| € 4,1256 - € 4,1256 | 13 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| € 27,856 - € 55,599 | Vraag de levertijd aan hier |
10.236 in
260.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| € 1,7363 - € 1,7363 | 96 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 3,3985 - € 3,3985 | Vraag de levertijd aan hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 57,849 - € 170,069 | Vraag de levertijd aan hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| € 10,552 - € 20,507 | 41 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwart
|
Staal
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| € 27,114 - € 79,752 | 18 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| € 11,7092 - € 16,3692 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Blauw
|
Kunststof
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| € 1,0833 - € 2,1472 | 360 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
Messing
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| € 1,6621 - € 3,4905 | 108 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Rood
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| € 0,9453 - € 1,3252 | 400 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| € 5,209 - € 7,2867 | Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| € 1,5879 - € 2,2409 | 80 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| € 0,3606 - € 0,7136 | 300 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
Polymeer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| € 7,94 - € 15,738 | 120 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan