We bieden een brede selectie zwenkwielen voor een scala aan toepassingen in verschillende industrieën. Onze wielen zijn verkrijgbaar in materialen waaronder: polyamide, polyurethaan, rubber en thermoplast. Kies uit een grote keuze aan kleuren, zoals: rood, blauw, grijs, zwart en wit - in verschillende maten en laadvermogens om aan uw doel te voldoen.
Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Kleur | Wielmateriaal | Draagvermogen | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,1623 - € 16,1787 | 120 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| € 8,1623 - € 16,1787 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| € 3,1427 - € 3,1427 | 157 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Wit
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,6804 - € 0,6804 | 700 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| € 3,2648 - € 3,2648 | 712 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Wit
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| € 2,2273 - € 2,2273 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Wit
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 1,1381 - € 1,2631 | 1632 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Wit
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 0,63 - € 0,656 | 3042 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Wit
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 5,4617 - € 7,6433 | 40 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Wit
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| € 0,4256 - € 0,5949 | 200 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| € 1,5713 - € 2,2121 | Vraag de levertijd aan hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| € 0,7902 - € 1,106 | 160 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| € 10,8471 - € 10,8471 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 2,4715 - € 2,746 | 240 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| € 27,8732 - € 81,9851 | 15 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| € 41,7861 - € 122,8655 | Vraag de levertijd aan hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| € 1,5561 - € 1,5561 | 255 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| € 6,6211 - € 6,6211 | 120 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Grijs
|
Kunststof
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 75,9301 - € 223,2086 | Vraag de levertijd aan hier |
6.89 in
175.0 mm
|
Rood
|
Gietijzer
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| € 0,8039 - € 0,8909 | 552 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
Kunststof
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan