Menu Search

Zwenkbout M16 100.0 17.0 RVS 304

Deze rvs zwenkbouten zijn bestemd voor toepassingen met een hoge tolerantie die nauwkeurigheid, een hoge belastbaarheid en corrosiebestendigheide vereisen. Het heeft een draadstang met een oog in de kop. Zijn hoge sterkte maakt hem nuttig voor gebruik in industriële machines of de bouw.
Essentra artikelnummer:

20199579

Oud artikelnummer:

20199579

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 38,1152
5 - 9 € 34,3085
10 - 19 € 32,4005
20 + € 28,5835
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 38,12

1 x € 38,1152

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Tolerantie High Tolerance
d1 M16
l1 100.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 50.0
d4 16.0
w1 17.0
Gewicht g 183.0
Materiaal RVS 304
Standaard DIN 444

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op