Menu Search

Zwenkbout M12 75.0 14.0 RVS 304

Deze rvs zwenkbouten zijn bestemd voor toepassingen met een hoge tolerantie die nauwkeurigheid, een hoge belastbaarheid en corrosiebestendigheide vereisen. Het heeft een draadstang met een oog in de kop. Zijn hoge sterkte maakt hem nuttig voor gebruik in industriële machines of de bouw.
Essentra artikelnummer:

20199531

Oud artikelnummer:

20199531

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 22,5759
5 - 9 € 20,3215
10 - 19 € 19,1886
20 + € 16,9342
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 22,58

1 x € 22,5759

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Tolerantie High Tolerance
d1 M12
l1 75.0
d2 12.0
d3 25.0
l2 40.0
d4 12.0
w1 14.0
Gewicht g 83.0
Materiaal RVS 304
Standaard DIN 444

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op