20199470
20199470
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 13,6416 |
| 5 - 9 | € 12,2784 |
| 10 - 19 | € 11,5969 |
| 20 + | € 10,2337 |
| Tolerantie | High Tolerance |
|---|---|
| d1 | M6 |
| l1 | 75.0 |
| d2 | 6.0 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 32.0 |
| d4 | 6.0 |
| w1 | 7.0 |
| Gewicht g | 19.0 |
| Materiaal | RVS 304 |
| Standaard | DIN 444 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan