Menu Search

Zwenkbout M5 75.0 6.0 RVS 304

Deze rvs zwenkbouten zijn bestemd voor toepassingen met een hoge tolerantie die nauwkeurigheid, een hoge belastbaarheid en corrosiebestendigheide vereisen. Het heeft een draadstang met een oog in de kop. Zijn hoge sterkte maakt hem nuttig voor gebruik in industriële machines of de bouw.
Essentra artikelnummer:

20198428

Oud artikelnummer:

20198428

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 10,0343
5 - 9 € 9,0279
10 - 19 € 8,5252
20 + € 7,5291
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 10,03

1 x € 10,0343

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Tolerantie High Tolerance
d1 M5
l1 75.0
d2 5.0
d3 12.0
l2 32.0
d4 5.0
w1 6.0
Gewicht g 20.0
Materiaal RVS 304
Standaard DIN 444

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op