Menu Search

Zwenkbout M16 80.0 17.0 Hittebehandeld staal

Deze stalen zwenkbout wordt gebruikt boor het heffen, optuigen en vastzetten van gewichten. Het is voorzien van een draadstang met een oog in de kop. Zijn tolerantie en sterkte maken het ideaal voor fabricagetoepassingen.
Essentra artikelnummer:

20198299

Fabrikant artikelnummer:

20198299

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 12,617
10 - 14 € 11,353
15 - 24 € 10,72
25 + € 10,098
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,62

1 x € 12,617

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Tolerantie Standard Tolerance
d1 M16
l1 80.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 38.0
w1 17.0
Gewicht g 158.0
Materiaal Hittebehandeld staal
Standaard DIN 444

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op