20198244
20198244
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 8,2939 |
| 10 - 14 | € 7,4653 |
| 15 - 24 | € 7,0459 |
| 25 + | € 6,6378 |
| Tolerantie | Standard Tolerance |
|---|---|
| d1 | M12 |
| l1 | 60.0 |
| d2 | 12.0 |
| d3 | 25.0 |
| l2 | 30.0 |
| w1 | 14.0 |
| Gewicht g | 68.0 |
| Materiaal | Hittebehandeld staal |
| Standaard | DIN 444 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan