Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20760533
20760533
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 + | € 117,6752 |
| Materiaal knop | RVS |
|---|---|
| Voor enkele paneeldikte | 3-20 |
| d1 | 34.0 |
| d2 | 40.0 |
| d3 tol. h9 | 18.0 |
| d4 | 8.0 |
| d5 tol. H9 | 18.0 |
| h1 | 31.5 |
| h2 | 16.3 |
| h3 | 16.0 |
| Clamping force N | 400.0 |
| Houdkracht kN | 400.0 |
| Shear strength N | 4800.0 |
| Treksterkte (N) | 1600.0 |
| Materiaal | RVS 303 |
| Gewicht g | 157.0 |