Menu Search

Plug met zijwaartse treklip (HD) 21.0 mm (OD) 13.1 mm LDPE Naturel Geribbeld

Deze LDPE geribbelde zijontgrendelingsplug heeft een doorlopende afsluitlip en een sterke zijlip van 26,0 mm breed. Past op M14 x 1,5 schroefdraad en heeft een 21,0 mm | 0,827 in hoofddiameter.
Essentra artikelnummer:

10258262

Oud artikelnummer:

465627

24230 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,1724
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 86,20

500 x € 0,1724

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
HD 21.0 mm
OD 13.1 mm
Draadmaat M14 x 1;5
Schroefdraadstandaard Metrisch
Type 2
Materiaal LDPE
Kleur Naturel
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op