Menu Search

Zeskantmoer M3 2.4 PEEK Beige

Zeskantmoer gemaakt van PEEK, dat duurzaamheid, slijtvastheid en thermische stabiliteit biedt. Ideaal voor strenge omgevingen waar typische metalen of andere kunststof moeren kunnen corroderen. Kan temperaturen tot 260 °C weerstaan.
Essentra artikelnummer:

20828462

Oud artikelnummer:

20828462

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 1,1568
100 + € 1,0411
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 23,14

20 x € 1,1568

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
h1 2.4
A/F 5.5
Treksterkte (N) 116 N/mm
Kleur Beige
Materiaal PEEK

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op