Menu Search

Zeskantmoer met afdichting M4 7.0 RVS 303

Zeskantmoeren met afdichting zijn bevestigingsartikelen met een afdichtelement dat op de moer is gegoten, en voorkomen dat stoffen weglekken en verontreinigingen binnen kunnen dringen. Kan worden gebruikt in toepassingen voor motoren, schakelkasten of luchtcilinders. Geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C; herbruikbaar.
Essentra artikelnummer:

20207540

Oud artikelnummer:

20207540

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 6,3027
50 - 99 € 5,0423
100 - 199 € 4,7278
200 - 499 € 4,4122
500 + € 4,0966
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 6,30

1 x € 6,3027

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
A/F 7.0
d2 ±0.05 4.5
h1 max 3.2
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op