Menu Search

Zeskantmoer met afdichting M2.5 5.0 RVS 316

Zeskantmoeren met afdichting zijn bevestigingsartikelen met een afdichtelement dat op de moer is gegoten, en voorkomen dat stoffen weglekken en verontreinigingen binnen kunnen dringen. Kan worden gebruikt in toepassingen voor motoren, schakelkasten of luchtcilinders. Geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C; herbruikbaar.
Essentra artikelnummer:

20207519

Oud artikelnummer:

20207519

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 8,6146
50 - 99 € 6,8917
100 - 199 € 6,461
200 - 499 € 6,0302
500 + € 5,5995
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,61

1 x € 8,6146

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M2.5
A/F 5.0
d2 ±0.05 2.75
h1 max 2.0
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op