Menu Search

Zeskantmoer met flens - Kunststof

Op voorraad

Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
26 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Sleutelwijdte Totale hoogte Bestellen
€ 0,1035 - € 0,1151 470 Op voorraad
M6
10.0 mm
7.3 mm
€ 0,1191 - € 0,1324 7000 Op voorraad
M8
14.0 mm
9.0 mm
€ 0,1035 - € 0,1151 Vraag de levertijd aan hier
M5
8.0 mm
6.5 mm
€ 0,7368 - € 1,4447 4220 Op voorraad
M10
9.5 mm
€ 0,1876 - € 0,1983 1945 Op voorraad
M5
8.0 mm
5.1 mm
€ 0,1525 - € 0,1525 Vraag de levertijd aan hier
M16
6.0 mm
€ 0,1769 - € 0,1846 28719 Op voorraad
M4
7.0 mm
4.1 mm
€ 0,1632 - € 0,1723 37600 Op voorraad
M3
5.5 mm
3.2 mm
€ 0,2349 - € 0,2471 1057 Op voorraad
M8
13.0 mm
8.0 mm
€ 0,2105 - € 0,2212 8290 Op voorraad
M6
10.0 mm
6.0 mm
€ 0,688 - € 0,688 3953 Op voorraad
M12
18.7 mm
14.4 mm
€ 0,5833 - € 0,7201 748 Op voorraad
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
€ 0,4153 - € 0,5128 1500 Op voorraad
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
€ 0,1277 - € 0,1577 67 Op voorraad
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
€ 0,3585 - € 0,3585 16000 Op voorraad
M10
16.0 mm
9.5 mm
€ 2,5935 - € 3,4326 944 Op voorraad
M16
15.8 mm
€ 0,087 - € 0,1064 5692 Op voorraad
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
€ 0,0823 - € 0,1016 130 Op voorraad
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
€ 0,1182 - € 0,1417 Vraag de levertijd aan hier
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
€ 0,314 - € 0,3777 1000 Op voorraad
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
  • van 2
Sluitmoer M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061510

Prijsbereik
€ 0,1151 - € 0,1035

Voorraadniveaus
470 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Sleutelwijdte
    10.0 mm
  • Totale hoogte
    7.3 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Sluitmoer M8 14.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061527

Prijsbereik
€ 0,1324 - € 0,1191

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Sleutelwijdte
    14.0 mm
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Sluitmoer M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061503

Prijsbereik
€ 0,1151 - € 0,1035

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M5
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Totale hoogte
    6.5 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Ringmoer M10 16.0 mm Nylon Naturel

10400494

Prijsbereik
€ 1,4447 - € 0,7368

Voorraadniveaus
4220 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Totale hoogte
    9.5 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Moervorm
    Zeskant
Ringmoer M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10242735

Prijsbereik
€ 0,1983 - € 0,1876

Voorraadniveaus
1945 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M5
  • Sleutelwijdte
    8.0 mm
  • Totale hoogte
    5.1 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Ringmoer M16 10.0 mm Nylon Wit

10139363

Prijsbereik
€ 0,1525 - € 0,1525

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16
  • Totale hoogte
    6.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Wit
  • Moervorm
    Zeskant
Ringmoer M4 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10242728

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1769

Voorraadniveaus
28719 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M4
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Totale hoogte
    4.1 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Ringmoer M3 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10242711

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1632

Voorraadniveaus
37600 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M3
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Totale hoogte
    3.2 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Ringmoer M8 13.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10102466

Prijsbereik
€ 0,2471 - € 0,2349

Voorraadniveaus
1057 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Sleutelwijdte
    13.0 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Ringmoer M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10102459

Prijsbereik
€ 0,2212 - € 0,2105

Voorraadniveaus
8290 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Sleutelwijdte
    10.0 mm
  • Totale hoogte
    6.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Ringmoer M12 Naturel Nylon 6/6

10338094

Prijsbereik
€ 0,688 - € 0,688

Voorraadniveaus
3953 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M12
  • Sleutelwijdte
    18.7 mm
  • Totale hoogte
    14.4 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10179758

Prijsbereik
€ 0,7201 - € 0,5833

Voorraadniveaus
748 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M32 x 1.5
  • Sleutelwijdte
    36.5 mm
  • Totale hoogte
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179710

Prijsbereik
€ 0,5128 - € 0,4153

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
  • Sleutelwijdte
    18.9 mm
  • Totale hoogte
    6.7 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179673

Prijsbereik
€ 0,1577 - € 0,1277

Voorraadniveaus
67 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Sleutelwijdte
    10.0 mm
  • Totale hoogte
    6.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Ringmoer M10 22.0 mm 9.5 mm Naturel Nylon 6/6

10338100

Prijsbereik
€ 0,3585 - € 0,3585

Voorraadniveaus
16000 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10
  • Sleutelwijdte
    16.0 mm
  • Totale hoogte
    9.5 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Ringmoer M16 23.7 mm Nylon Naturel

10400517

Prijsbereik
€ 3,4326 - € 2,5935

Voorraadniveaus
944 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M16
  • Totale hoogte
    15.8 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Moervorm
    Zeskant
Zeskantmoer met flens M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10179642

Prijsbereik
€ 0,1064 - € 0,087

Voorraadniveaus
5692 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M3 x 0.5
  • Sleutelwijdte
    5.5 mm
  • Totale hoogte
    3.1 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179659

Prijsbereik
€ 0,1016 - € 0,0823

Voorraadniveaus
130 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M4 x 0.7
  • Sleutelwijdte
    7.0 mm
  • Totale hoogte
    3.4 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179680

Prijsbereik
€ 0,1417 - € 0,1182

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8 x 1.25
  • Sleutelwijdte
    13.0 mm
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
Zeskantmoer met flens M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179697

Prijsbereik
€ 0,3777 - € 0,314

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M10 x 1.5
  • Sleutelwijdte
    16.0 mm
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel